Maksymalna wydajność w przypadku wymagających środowisk
VACON® 20 X to przetwornica zdecentralizowana, którą można montować albo bezpośrednio na silniku, albo tuż przy nim. Jej obudowa, chroniąca również przed czynnikami zewnętrznymi, gwarantuje maksymalną wydajność w wymagających warunkach wysokiej temperatury, zanieczyszczeń i drgań.
Minimalizuje wykorzystanie przestrzeni w rozdzielniach oraz koszty okablowania, ponieważ przetwornicę można zamontować tak blisko silnika, jak to tylko możliwe. Zawór bezpieczeństwa gwarantuje równowagę ciśnienia pomiędzy wnętrzem przetwornicy a otoczeniem. Chroni przed skraplaniem, przedostawaniem się pyłu oraz zanieczyszczeń, zapewniając niezawodne działanie przetwornic i zapobiegając zużywaniu się gumowych uszczelnień.
Przetwornica VACON® 20 X jest szybka w montażu i łatwa do utrzymania w czystości. Wbudowana funkcja PLC umożliwia tworzenie własnego oprogramowania.
Zakres mocy oraz napięcia zasilania
- 1 x 208–240 V...0,75–1,5 kW
- 3 x 208–240 V...0,75–4 kW
- 3 x 380–480 V...0,75–7,5 kW
Cechy i korzyści
Oszczędność kosztów dzięki koncepcji zdecentralizowanej
Łatwe czyszczenie wodą pod ciśnieniem
Dostosowanie oprogramowania do potrzeb użytkownika dzięki wbudowanej funkcji PLC
Pasuje do każdej dostępnej przestrzeni, możliwość montażu w każdym położeniu

Pobierz Katalog Doboru dla VACON® 20X.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Broszura | VACON 100 X & 20 X Selection Guide | Polski | Multiple | 15 mar, 2016 | 706.6 KB | |
Broszura | VACON 100 X & 20 X Selection Guide | Angielski | Multiple | 01 mar, 2016 | 1.9 MB | |
User guide - BC | VACON® 20 20X 20CP Modbus User Manual | Angielski | Multiple | 01 cze, 2017 | 656.9 KB | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 CP X Multipurp. Appl. Manual | Angielski | Multiple | 01 lut, 2015 | 0.0 B | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 CP X Multipurp. Appl. Manual | Angielski | Multiple | 01 lut, 2015 | 2.4 MB | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 CP X Solar Application Manual | Angielski | Multiple | 01 kwi, 2020 | 870.4 KB | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 CP X Solar Application Manual | Angielski | Multiple | 02 lip, 2015 | 0.0 B | |
Instrukcja instalacji | VACON® 20 X Installation Manual | Angielski | Multiple | 01 sie, 2018 | 7.6 MB | |
Instrukcja instalacji | VACON® 20 X Text Keypad Inst. Manual | Angielski | Multiple | 01 mar, 2013 | 160.5 KB | |
Instrukcja instalacji | VACON® 20 X Text Keypad Inst. Manual | Angielski | Multiple | 01 mar, 2013 | 0.0 B | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 X-D BH Application Manual | Angielski | Multiple | 01 kwi, 2016 | 1.0 MB | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 X-D BH Application Manual | Angielski | Multiple | 01 kwi, 2016 | 1.0 MB | |
Instrukcja instalacji | VACON® 20 X-D Installation Manual | Angielski | Multiple | 01 kwi, 2016 | 1.9 MB | |
User guide - BC | VACON® OPTBK Option Board Manual | Angielski | Multiple | 01 maj, 2015 | 2.9 MB |
Modele i rysunki 3D
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|
M-rysunek | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 01 sty, 2018 | 4.7 MB | DXF | |
M-rysunek | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 01 sty, 2018 | 106.8 KB | ||
M-rysunek | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 01 sty, 2018 | 38.1 MB | STP | |
M-rysunek | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 01 sty, 2018 | 5.9 MB | DXF | |
M-rysunek | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 01 sty, 2018 | 131.7 KB | ||
M-rysunek | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 01 sty, 2018 | 38.1 MB | STP |
Oprogramowanie
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Wersja | Status | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware przetwor. częst. | VACON® 20 X / 20 Cold Plate Firmware | 08 wrz, 2020 | 017 | RL | 858.9 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 07 paź, 2015 | 018 | RL | 57.6 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 21 sie, 2017 | 026 | RL | 74.5 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | 30 sie, 2017 | 019 | RL | 152.3 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | 19 wrz, 2012 | 013 | RL | 64.8 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | 21 sie, 2017 | 013C | RL | 510.7 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | 07 lip, 2017 | 007 | RL | 187.5 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 08 maj, 2020 | 009 | RL | 2.4 MB | ZIP | |
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 maj, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 20 sty, 2021 | RL | 116.8 KB | ZIP | ||
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 10 maj, 2019 | 012 | RL | 2.8 MB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 26 sty, 2021 | 013 | RL | 2.5 MB | ZIP | |
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 21 sty, 2015 | RL | 3.1 KB | ZIP | ||
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 06 lis, 2020 | 007 | RL | 2.2 MB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 21 sie, 2020 | 011 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 wrz, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 kwi, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 30 mar, 2020 | 004 | RL | 2.9 MB | ZIP |
Studium przypadku
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.