Wbudowana funkcja usprawniająca sterowanie
VACON® 20 Cold Plate jest przetwornicą z otwartą obudową i płytą chłodzącą. Została zaprojektowana w sposób umożliwiający wykorzystanie każdego typu chłodzenia w obrębie instalacji klienta oraz zapewniający niezawodne działanie w wymagających środowiskach.
Straty ciepła w przypadku przetwornic częstotliwości mogą mieć wpływ na pobliskie maszyny, szczególnie w przypadku przetwornic kompaktowych, które montowane są w ciasnych miejscach o niewystarczającym przepływie powietrza. Dzięki unikalnemu systemowi chłodzenia VACON® 20 Cold Plate możliwe jest zmniejszanie strat ciepła na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przymocowanie przetwornicy do radiatora o dużych żebrach chłodzących w celu stworzenia przetwornicy chłodzonej całkowicie pasywnie. Drugim sposobem jest zamontowanie przetwornicy na płycie chłodzonej cieczą, w celu stworzenia rozwiązania chłodzonego cieczą. Bez żeber chłodzących VACON® 20 Cold Plate wymaga mniejszej głębokości montażowej. Można ją zamontować nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni, co przekłada się na oszczędność miejsca i kosztów.
Istnieje możliwość uszczelnienia szaf, dzięki czemu VACON® 20 Cold Plate jest idealnym rozwiązaniem w przypadku bardzo wymagających środowisk, cechujących się wysokimi temperaturami, wysokim zapyleniem czy wilgotnością. Obsługuje silniki indukcyjne asynchroniczne, jak również silniki synchroniczne z magnesami trwałymi. Wbudowana funkcja PLC umożliwia tworzenie oprogramowania oraz rozwiązań dostosowanych do określonej aplikacji.
Napięcie zasilania i zakres mocy
- 1 x 208–240 V...0,75–1,5 kW
- 3 x 208–240 V...0,75–4 kW
- 3 x 380–480 V...0,75–7,5 kW
Cechy i korzyści
Najwyższa elastyczność i wydajność chłodzenia dzięki konstrukcji płyty chłodzącej
Dzięki ekonomicznej, smukłej konstrukcji nadaje się do montażu nawet tam, gdzie przestrzeń jest bardzo ograniczona
Szybki montaż oraz konfiguracja dzięki możliwości szybkiego podłączenia i okablowania We/Wy
Niezawodne działanie w przypadku wielu wymagających warunków pracy
Wydłużona żywotność ze względu na przewymiarowane podzespoły

Pobierz Katalog Doboru dla VACON® 20 Cold Plate.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Broszura | VACON Compact Ac Drives Selection Guide | Polski | Multiple | 20 lut, 2017 | 956.4 KB | |
Broszura | VACON Compact Ac Drives Selection Guide | Angielski | Multiple | 20 lut, 2017 | 927.1 KB | |
Broszura | VACON Compact Ac Drives Selection Guide | Angielski | Stany Zjednoczone | 22 lut, 2017 | 950.8 KB | |
User guide - BC | VACON® 20 20X 20CP Modbus User Manual | Angielski | Multiple | 01 cze, 2017 | 656.9 KB | |
Instrukcja instalacji | VACON® 20 CP Installation Manual | Angielski | Multiple | 01 sie, 2018 | 4.8 MB | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 CP X Multipurp. Appl. Manual | Angielski | Multiple | 01 lut, 2015 | 0.0 B | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 CP X Multipurp. Appl. Manual | Angielski | Multiple | 01 lut, 2015 | 2.4 MB | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 CP X Solar Application Manual | Angielski | Multiple | 01 kwi, 2020 | 870.4 KB | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® 20 CP X Solar Application Manual | Angielski | Multiple | 02 lip, 2015 | 0.0 B |
Modele i rysunki 3D
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|
M-rysunek | MCAD VACON 20CP MS2 IP00 3AC | 01 sty, 2018 | 17.0 MB | DXF | |
M-rysunek | MCAD VACON 20CP MS2 IP00 3AC | 01 sty, 2018 | 192.0 KB | ||
M-rysunek | MCAD VACON 20CP MS2 IP00 3AC | 01 sty, 2018 | 70.4 MB | STP | |
M-rysunek | MCAD VACON 20CP MS2 IP20 1AC | 01 sty, 2018 | 12.8 MB | DXF | |
M-rysunek | MCAD VACON 20CP MS2 IP20 1AC | 01 sty, 2018 | 264.8 KB | ||
M-rysunek | MCAD VACON 20CP MS3 IP20 | 01 sty, 2018 | 19.7 MB | DXF | |
M-rysunek | MCAD VACON 20CP MS3 IP20 | 01 sty, 2018 | 231.2 KB | ||
M-rysunek | MCAD VACON 20CP MS3 IP20 | 01 sty, 2018 | 36.7 MB | STP |
Oprogramowanie
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Wersja | Status | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware przetwor. częst. | VACON® 20 X / 20 Cold Plate Firmware | 08 wrz, 2020 | 017 | RL | 858.9 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 07 paź, 2015 | 018 | RL | 57.6 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 21 sie, 2017 | 026 | RL | 74.5 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | 30 sie, 2017 | 019 | RL | 152.3 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | 19 wrz, 2012 | 013 | RL | 64.8 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | 21 sie, 2017 | 013C | RL | 510.7 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | 07 lip, 2017 | 007 | RL | 187.5 KB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 08 maj, 2020 | 009 | RL | 2.4 MB | ZIP | |
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 maj, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 20 sty, 2021 | RL | 116.8 KB | ZIP | ||
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 10 maj, 2019 | 012 | RL | 2.8 MB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 26 sty, 2021 | 013 | RL | 2.5 MB | ZIP | |
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 21 sty, 2015 | RL | 3.1 KB | ZIP | ||
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 06 lis, 2020 | 007 | RL | 2.2 MB | ZIP | |
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 21 sie, 2020 | 011 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 wrz, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 kwi, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Firmware magistrala kom. | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 30 mar, 2020 | 004 | RL | 2.9 MB | ZIP |
Studium przypadku
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.