Główny zawór sterujący podnoszeniem/opuszczaniem łyżki

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Monitorowanie ciśnienia w głównym zaworze regulacyjnym w celu optymalizacji mocy

Podczas podnoszenia i opuszczania ramienia należy monitorować ciśnienie w głównym zaworze regulacyjnym (MCV) w celu zwiększenia lub zmniejszenia oddziaływania na pompę hydrauliczną. Dzięki zamontowaniu przetwornika ciśnienia na zaworze MCV można zmniejszyć zużycie oleju napędowego i osiągnąć maksymalną moc.

Typowe parametry techniczne

  • Zakres ciśnienia: 0 do 400 bar
  • Dokładność: 0,5% FS
  • Typowy czas reakcji < 1 ms
  • Nadciśnienie: 3 x FS
  • Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS

Cechy i korzyści

Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji

Wytrzymałość na kawitację i uderzenia hydrauliczne

Odporność na drgania i uderzenia

Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej

Części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej

Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Seria MBS 1200 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Seria MBS 1200 — Danfoss } else { Seria MBS 1200 — Danfoss }
    Przetworniki ciśnienia OEM serii MBS 1200 do zastosowań przemysłowych

    Kompaktowy przetwornik ciśnienia typu MBS 1200 jest przeznaczony do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych i zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.