Szybki czas reakcji systemu
z precyzyjną regulacją temperatury w pomieszczeniu zapewnia najwyższą możliwą efektywność energetyczną
Co to jest elektryczne ogrzewanie podłogowe?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe składa się z dwóch głównych elementów: elementu grzejnego, którym może być cienka mata lub kabel grzejny; oraz termostatu z czujnikami temperatury. Elektryczne maty lub kable grzejne mogą być instalowane pod każdym rodzajem podłogi i nadają się do nowych budynków, modernizacji lub renowacji. Połączenie ogrzewania elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną lub panalami słonecznymi jest najbardziej efektywną energetycznie opcją ogrzewania.
Efektywne wykorzystanie energii dla najwyższego poziomu komfortu
Szybki czas nagrzewania i harmonogram grzania



Zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego






Sterowanie ogrzewaniem w oparciu o pomieszczenie lub strefę
Dzięki elektrycznemu ogrzewaniu podłogowemu użytkownicy mogą niezależnie regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu. Gdy nikt nie korzysta z pomieszczenia lub strefy, może wyłączyć ogrzewanie w tym konkretnym pomieszczeniu, co oszczędza pieniądze, zapobiega marnowaniu energii i zapewnia najwyższy poziom efektywności.
Zintegrowana funkcja timera
Termostaty są wyposażone w timer, co oznacza, że użytkownicy mogą przełączyć się w tryb „taniej energii elektrycznej”, aby korzystać z ogrzewania tylko wtedy, gdy koszty energii elektrycznej są niskie. Termostaty reagują również na dodatkowe źródła ciepła, takie jak słońce, dzięki czemu mogą automatycznie dostosowywać temperaturę w pomieszczeniu do warunków zewnętrznych.

Dopasowuje się do Twojego rytmu i zmniejsza koszty energii
Nowsze termostaty nawet dostosowują się do nawyków użytkowników i uczą się, kiedy włączać i wyłączać ogrzewanie, dzięki czemu ogrzewanie jest dostępne tylko wtedy, gdy jest potrzebne.
Największy komfort przy najmniejszym zużyciu energii
Połączenie rozprowadzania ciepła z podłogi i precyzyjnej regulacji temperatury za pomocą termostatu umożliwia obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1-2°C w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym, bez obniżania poziomu komfortu w pomieszczeniu. W przypadku budynku wielorodzinnego oznaczałoby to 20% redukcję całkowitych strat energii.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe zapewnia również najwyższą możliwą wydajność cieplną, ponieważ 99% energii zużywanej przez system zamienia się w ciepło.

Ogrzewanie zasilane energią słoneczną
Dowiedz się, w jaki sposób połączenie elektrycznego ogrzewania podłogowego i fotowoltaiki spełniło wymagania dotyczące efektywności energetycznej w domu jednorodzinnym jednego z naszych inwestorów indywidualnych.
Prosta, tania instalacja i konserwacja
Oprócz korzyści związanych z efektywnością energetyczną elektryczne ogrzewanie podłogowe oferuje dodatkowe korzyści dla właścicieli budynków. Na przykład inwestorzy mogą zastosować lżejsze konstrukcje podłogowe z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Podczas gdy wodne ogrzewanie podłogowe zwykle wymaga warstwy betonu o grubości 60-100 mm na rurach, elektryczne maty grzewcze mają grubość od 2,5 do 4,5 mm i można je umieścić tuż pod pokryciem podłogi.
Ponieważ elektryczne ogrzewanie podłogowe wymaga tylko dwóch elementów, elementu grzejnego i jednostki sterującej, proces instalacji jest szybszy i mniej złożony niż w przypadku innych rozwiązań grzewczych. Z punktu widzenia mieszkańca niewidoczny, cichy system ogrzewania zapewnia większą elastyczność pod względem oszczędności miejsca (nie ma potrzeby planowania wielkogabarytowych grzejników) i projektowania wnętrz. A elektryczne ogrzewanie podłogowe daje większy spokój ducha, ponieważ nie ma możliwości zamarznięcia, zalania i związanych z tym uszkodzeń podłogi.
Grubość maty grzewczej sprawia również, że można ją zaastosować przy remoncie domu bez niszczenia istniejącej podłogi. A stosunkowo niewielka grubość podłogi sprawia, że elektryczne ogrzewanie podłogowe jest idealnym rozwiązaniem w budynkach wielokondygnacyjnych, gdzie zaletą jest niska wysokość zabudowy.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kable grzejneKable grzejne są używane do różnych zastosowań, w tym do komfortowego ogrzewania podłogowego wewnątrz pomieszczeń oraz do całkowitego ogrzewania domów i budynków komercyjnych.
Kable grzejne są najczęściej używane w nowych budynkach lub dużych projektach renowacyjnych. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maty grzejneMaty grzejne służą do montażu w cienkiej warstwie kleju do płytek, masy samopoziomującej itp. Standardowa minimalna grubość warstwy podłogi wynosi 5-8 mm, a mata grzejna ma 3-4,5 mm grubości. Minimalizuje to wzrost poziomu podłogi. Elektryczne maty grzejne składają się z cienkiego kabla bezpiecznie przymocowanego do samoprzylepnej siatki z włókna szklanego, zwykle o szerokości 50 cm. Cienkie maty grzejne są produkowane jako gotowe części grzejne o określonej powierzchni (tj. 0,5, 1, 1,5...12 m²) wraz z kablem zasilającym (przewód doprowadzający) i hermetycznie zamkniętymi połączeniami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty elektroniczneTermostaty cyfrowe posiadają unikalne funkcje umożliwiające ograniczenie strat energii. Niektóre termostaty są wyposażone w Wi-Fi umożliwiające zdalne sterowanie systemami grzewczymi za pomocą aplikacji mobilnej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty analogoweTermostaty analogowe są elektronicznymi urządzeniami sterującymi umożliwiającymi regulację parametrów sterowania.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne ogrzewanie podłogoweElektryczne ogrzewanie podłogowe do wszystkich rodzajów podłóg.
Ogrzewanie elektryczne to energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie ogrzewania podłogowego. Jest to elastyczne rozwiązanie odpowiednie dla nowego budownictwa, ale sprawdzi się również w przypadku modernizacji, zarówno w montażu na mokro, jak i na sucho.
Gwarancja

Co to jest DEVIwarranty™? - Twój spokój ducha
W DEVI przywiązujemy szczególną wagę do dostarczania trwałych produktów o wysokiej jakości. Oferujemy najlepszą gwarancję na rynku.
DEVIwarranty™ to zestaw 4 zindywidualizowanych gwarancji, które dają naszym Klientom pewność, że dokonali najlepszego wyboru.
Na wszystkie produkty udzielamy następujących gwarancji.
20-letnia pełna gwarancja
20-letnia pełna gwarancja serwisowa obejmuje maty i kable grzejne stałooporowe
W przypadku usterki, której źródłem jest wada fabryczna, produkt DEVI objęty gwarancją zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony. W ramach gwarancji pokryte zostaną koszty montażu oraz materiałów budowlanych, np. w przypadku szkód związanych z uszkodzeniem elementów podłogi oraz płytek. Aby gwarancja była ważna, należy ją podstemplować, podpisać oraz umieścić na niej datę zakupu.
Produkty DEVI z 20-letnią gwarancją:
- kable grzejne: DEVIflex™ / DEVIsafe™/ DEVIsnow™ /DEVIasphalt™ / DEVIaqua™/DEVIbasic™,
- maty grzejne: DEVImat™ /DEVIheat™ / DEVIcomfort™ / DEVIsnow™ / DEVIasphalt™.
Wszystkie akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.
10-letnia gwarancja
10-letnia gwarancja produktowa obejmuje systemy i akcesoria ogrzewania podłogowego DEVIcell™
Produkty DEVI z 10-letnią gwarancją:
- system ogrzewania podpodłogowego DEVIcell™ do drewna i podłóg pokrytych wykładziną dywanową,
- wszystkie powiązane akcesoria.
5-letnia gwarancja
5-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty, systemy ogrzewania podłogowego DEVIdry™ oraz kable samoregulujące
Produkty DEVI z 5-letnią gwarancją:
- termostat DEVIreg™ Smart,
- termostat DEVIreg™ Touch,
- maty grzejne DEVIdry™ do podłóg pokrytych wykładziną dywanową, drewnem lub laminatem,
- kable samoregulujące DEVIiceguard™, DEVIpipeheat™, DEVIpipeguard™, DEVIhotwatt™,
- zestaw grzejny DEVIpipeheat™ 10 z wtyczką 230V,
- zestaw grzejny DEVIiceguard™ 18 z przewodem zasilającym,
- wszystkie powiązane akcesoria.
2-letnia gwarancja
2-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty oraz akcesoria
Produkty DEVI z 2-letnią gwarancją:
- termostaty DEVIreg™ 130 / 132 / 316 /330 / 528 / 530/ 531/ 532/ 535 / 610 / 850/ EKC-302A,
- zestaw DEVIdry™ Kit oraz DEVIdry™ Pro Kit,
- folia DEVIfoil™ i mata grzejna DEVIheat™ do ogrzewania luster,
- suszarki ręcznikowe DEVIrail™,
- nagrzewnice przemysłowe DEVItemp™,
- ogrzewacz DEVItronic™,
- wszystkie powiązane akcesoria, w tym akcesoria do kabli i mat grzejnych.