Elektryczne ogrzewanie podłogowe do wszystkich rodzajów podłóg
Ogrzewanie elektryczne to energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie ogrzewania podłogowego. Jest elastyczne w przypadku nowych budynków oraz renowacji, zarówno w przypadku montażu na mokro, jak i na sucho.
Szybko reagujące systemy grzewcze są łatwe w obsłudze. Zapewniają duży komfort i wygodę dzięki przyjaznej dla użytkownika nawigacji i długotrwałemu działaniu zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
Ogrzewanie elektryczne może być wykorzystywane jako ogrzewanie komfortowe (jako dodatkowe źródło ciepła) lub jako główne źródło ciepła .
Elektryczny system ogrzewania podłogowego składa się z trzech głównych elementów:
• Element grzejny (kabel, cienka mata grzejna lub element grzejny do podłóg laminowanych itp.)
• Termostat z czujnikami temperatury powietrza i/lub podłogowymi.
• Akcesoria.

Typ podłogi: płytki ceramiczne, podłogi z kamienia naturalnego lub lastryko
Płytki ceramiczne i marmurowe podłogi, granit i lastryko są eleganckie, łatwe w utrzymaniu i prawie niezniszczalne. Wybór podłogi kamiennej ma wiele zalet. Jednak nieogrzewane podłogi kamienne są bardzo nieprzyjemne.
Z drugiej strony zimne podłogi kamienne można łączyć z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Nasze kable lub maty grzejne można umieścić bezpośrednio pod kamienną podłogą, aby zapewnić ciepło stóp i komfortową temperaturę w pomieszczeniu.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe nadaje się do podłóg kamiennych, ponieważ szybko tracą ciepło. Podłogi te również szybko się nagrzewają, gdy kable lub maty grzejne są umieszczone bezpośrednio pod podłogą. Są precyzyjnie kontrolowane przez nasze zaawansowane termostaty pokojowe. Nie tylko precyzyjnie regulują temperaturę, ale także zapewniają maksymalną efektywność energetyczną. Zapewnia to doskonały komfort i oszczędności. Temperatura komfortowa podłogi zależy od jej pokrycia. Dla płytek, kamienia i lastryko wynosi 26-29°C.

Typ podłogi: parkiet i panele podłogowe
Drewno jest materiałem naturalnym, który kurczy się lub rozszerza w zależności od temperatury. Powoduje to konieczność delikatnego i kontrolowanego rozprowadzania ciepła przez system ogrzewania podłogowego.
Elektroniczne termostaty z podłogowymi czujnikami temperatury to doskonały wybór do podłóg drewnianych. Zapewniają one, że temperatura w konstrukcji podłogi jest zawsze zgodna z poziomem zalecanym przez producenta podłóg drewnianych.
W każdych okolicznościach ważne jest, aby podłoga była dobrze zaizolowana od spodu, co zapewni najlepszy komfort cieplny i najbardziej ekonomiczny rezultat.

Typ podłogi: wykładzina dywanowa
Wykładziny dywanowe (lub dywany z gumą) są z natury ciepłe. Jednak wykładzinę dywanową można dogrzewać za pomocą elektrycznego ogrzewania podłogowego. Kable lub maty grzejne należy przykryć warstwą zaprawy do płytek lub wylewki samopoziomującej o minimalnej grubości 6 mm. Zapewnia to dobre i równomierne rozprowadzenie ciepła na powierzchni podłogi.
Wykładziny dywanowe lekko izolują ogrzewanie podłogowe. Oznacza to, że system ogrzewania podłogowego zainstalowany pod grubym wełnianym dywanem może potrzebować nieco więcej czasu, aby zareagować na zmiany temperatury w pomieszczeniu.
Wybierając dowolny rodzaj pokrycia podłogi, należy uwzględnić ograniczenia dostawcy podłogi.
W razie pytań lub w celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt pod adresem EH@danfoss.com
Jak możemy Ci pomóc
Do każdego pomieszczenia w Twoim domu
Dla każdego typu podłogi
Zapobiega poślizgnięciu się na mokrych płytkach w łazience lub kuchni
Ogrzewanie elektryczne jest dobrym wyborem dla domów niskoenergetycznych
Niewidoczne źródło ciepła
Szybko reagujące ogrzewanie podłogowe
Wysoka trwałość i brak konieczności konserwacji czy przeglądów
Długa żywotność i 20-letnia pełna gwarancja
Powiązane produkty
Elektryczne ogrzewanie podłogowe
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kable grzejneKable grzejne są używane do różnych zastosowań, w tym do komfortowego ogrzewania podłogowego wewnątrz pomieszczeń oraz do całkowitego ogrzewania domów i budynków komercyjnych.
Kable grzejne są najczęściej używane w nowych budynkach lub dużych projektach renowacyjnych. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maty grzejneMaty grzejne służą do montażu w cienkiej warstwie kleju do płytek, masy samopoziomującej itp. Standardowa minimalna grubość warstwy podłogi wynosi 5-8 mm, a mata grzejna ma 3-4,5 mm grubości. Minimalizuje to wzrost poziomu podłogi. Elektryczne maty grzejne składają się z cienkiego kabla bezpiecznie przymocowanego do samoprzylepnej siatki z włókna szklanego, zwykle o szerokości 50 cm. Cienkie maty grzejne są produkowane jako gotowe części grzejne o określonej powierzchni (tj. 0,5, 1, 1,5...12 m²) wraz z kablem zasilającym (przewód doprowadzający) i hermetycznie zamkniętymi połączeniami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty elektroniczneTermostaty cyfrowe posiadają unikalne funkcje umożliwiające ograniczenie strat energii. Niektóre termostaty są wyposażone w Wi-Fi umożliwiające zdalne sterowanie systemami grzewczymi za pomocą aplikacji mobilnej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty analogoweTermostaty analogowe są elektronicznymi urządzeniami sterującymi umożliwiającymi regulację parametrów sterowania.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Danfoss Product catalogue | English | Multiple | 05 gru, 2022 | 25.7 MB |
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pałac Ślubów w WarszawieW 2007 roku w Pałacu Ślubów pod 600 m2 drewnianych i kamiennych podłóg zainstalowane zostały maty grzejne oraz termostaty DEVI. Dzięki naszym rozwiązaniom nowożeńcy oraz ich goście czują się komfortowo nawet przy mrozie na zewnątrz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hotel InterContinental w WarszawieHotel InterContinental, mieszczący się w samym centrum Warszawy, należy do najwyższych budynków w mieście. Goście mogą podziwiać panoramę stolicy w jednym z 144 stylowych pokoi, a w wolnym czasie relaksować się np. na basenie lub spa. Hotel wyróżnia się unikalną i nowoczesną architekturą oraz eleganckimi wnętrzami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Osiedle domków letniskowych w Pogorzelicy. Elektryczne ogrzewanie podłogowe jako wyłączny system grzewczyW ośrodku domków letniskowych przy ulicy Morskiej 2 zainstalowane zostało elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI, które pełni rolę wyłącznego systemu grzewczego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dom jednorodzinny w Dąbrowie GórniczejPrzedstawiamy dom, który w 2013 roku wybudował dla siebie oraz swojej rodziny Piotr O’Donnel, specjalista od 25 lat związany zawodowo z branżą grzewczą.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Blok mieszkalny w SulęcinieW bloku przy ul. Ekkela 10 w Sulęcinie znajduje się 12 mieszkań o powierzchni 49,14 m2 i 74,99 m2 oraz 8 garaży. Ze względu na zastosowane w nim rozwiązania budynek jest nazywany domem słońca. Charakteryzuje się małymi stratami ciepła, co przekłada się na niskie koszty utrzymania mieszkań.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ogrzewanie rur w 600 mieszkaniach w mieście Suzhou w ChinachMiasto Suzhou, założone w 500 r. p.n.e., jest obecnie dużym miastem zlokalizowanym w południowo-wschodniej prowincji Jiangsu we wschodnich Chinach, około 100 km na północny zachód od Szanghaju. Jest to duże centrum gospodarcze i lokalny punkt handlowy, a także drugie co do wielkości miasto w prowincji, po stolicy Nanjing.