Współpraca z Danfoss jest prosta. Dzięki wysokiej jakości produktom, na które możesz liczyć i poniższemu zestawieniu, pomożemy Ci szybko znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Łatwość wyboru
Sprawdź zestawienie i znajdź to, czego potrzebujesz.
Posiadamy termostaty i zawory grzejnikowe odpowiadające każdemu wyzwaniu:
Zaufaj 80-letniemu doświadczeniu
Przez prawie wiek pracowaliśmy nad udoskonaleniem termostatów i zaworów, aby zapewnić najlepszy komfort w pomieszczeniach rodzinom na całym świecie. W 1943 roku wynaleźliśmy pierwszy zawór termostatyczny. Dziś dzięki tej technologii ogrzewamy ponad 40 milionów domów.
Teraz honorujemy nasze dziedzictwo, oferując nową 5-letnią gwarancję na wszystkie termostaty i zawory grzejnikowe, dzięki czemu możesz zapewnić najlepszą możliwą obsługę i komfort swoim klientom dzięki produktom, którym możesz zaufać.
Wybierz swoją gwarancję:
Rozszerz gwarancję do 10 lat
Termostaty i zawory grzejnikowe Danfoss zostały zaprojektowane tak, aby idealnie współpracować i osiągać najwyższą sprawność energetyczną.
Po połączeniu zaworu i termostatu Danfoss można zaoferować 10-letnią gwarancję na każdy z produktów, jeśli instalacja została wykonana w sposób profesjonalny przez instalatora. Oznacza to, że możesz podwoić gwarancję podczas montażu pełnego zestawu produktów.
Przedłuż gwarancję do 10 lat
1. Pobierz
Pobierz 10-letni certyfikat oraz załącznik
2. Wypełnij dokumenty
Wypełnij załącznik i połącz go z certyfikatem oraz fakturą
3. Wyślij
Teraz 10-letnia gwarancja jest już aktywna i możesz wysłać ją do swojego klienta