Cieszę się, że tu jesteś!
Podczas tej konferencji przedstawimy nasz nowy niezwykły produkt i prawdziwy powód do dumy, zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia AB-QM 4.0.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami o terminie konferencji online oraz sprawdź program wydarzenia. Nie czekaj z rejestracją, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkie szczegóły poniżej.

Program konferencji AB-QM 4.0. Po prostu - godz. 12.00 - 13.30
Start spotkania: Powitanie na jedynej takiej konferencji branżowej online.
Po prostu bez tajemnic.
W tej części dowiesz się, z czego i w jaki sposób powstaje nasz nowy powód do dumy. Nie pozostawimy też bez komentarza tego, jaki wpływ na rynek i kompleksowość naszej nowej oferty ma dbałość o każdy szczegół.
Po prostu jeszcze lepiej.
W tej części przedstawimy zakres wprowadzonych zmian i to jak się przekłada na koszty etapu projektowania, wykonywania i użytkowania systemu.
Po prostu działa i to jak!
Sam przekonasz się, że one są wszędzie: w hotelach, biurowcach, centrach handlowych, szpitalach i jest im tam dobrze – nie chcą do nas wracać, a dlaczego tak się dzieje ukrywać nie będziemy.
Po prostu jesteśmy przygotowani.
Wyznaczanie nowych kierunków i wprowadzanie ich w życie wymaga odpowiedniego zaplecza - w tej części o tym i o paru innych sprawach.
Zakończenie wydarzenia - chociaż spotkanie jeszcze przed nami, bardzo zależy nam na Twojej obecności, ponieważ tylko razem kreujemy niezwykłą przyszłość. AB-QM 4.0. Po prostu.
Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona
Prowadzimy na żywo - chcemy zapewnić jak najlepszą jakość przekazu, dlatego liczba miejsc jest ograniczona. Wypełnij formularz rejestracyjny już teraz, nie czekaj, aż ktoś zajmie Twoje miejsce. Otrzymasz potwierdzenie wraz z linkiem do konferencji - link ten będzie aktywny dopiero w dniu konferencji. Od razu zarezerwuj sobie termin w kalendarzu. Nie martw się, jak zopomniesz - o wydarzeniu będziemy się jeszcze przypominać.