Pewność, że przetwornica częstotliwości jest sprawna i nie zagraża ciągłości pracy Twojego procesu!
Przegląd wykonany przez naszych ekspertów pozwoli ocenić stan techniczny przetwornic częstotliwości.
Usługa przeglądu realizowana jest na obiekcie.
Zarezerwowany voucher umożliwia skorzystanie z przeglądu do trzech przetwornic częstotliwości dużych mocy w promocyjnej cenie z rabatem w wysokości 50%.
Przegląd przetwornic częstotliwości
W ramach przeglądu wykonane zostaną m.in.:
- Odczyt, archiwizacja parametrów i historii błędów
- Sprawdzenie poprawności działania wentylatorów chłodzących przetwornicę
- Oczyszczenie kanałów chłodzenia przetwornicy
- Kontrola napięć pomocniczych oraz układu pomiaru napięć DC
- Kontrola połączeń siłowych – przyłącza kablowe do przetwornicy
- Archiwizacja trendów odczytanych podczas pracy urządzeń
- Kontrola zmiennych podczas pracy urządzeń
- Rekomendacje dotyczące ewentualnej wymiany podzespołów oraz opinia i zalecenia eksploatacyjne
W ramach oferty promocyjnej nasi eksperci przeprowadzą przegląd dla jednego, dwóch lub trzech urządzeń spełniających następujące warunki
- parametry techniczne przetwornicy częstotliwości: > 200 A, >110 kW
- wiek urządzenia: +5 lat
- Produkt dostępny w aktualnej ofercie lub wycofany z oferty, ale znajdujący się w okresie ograniczonej opieki serwisowej, tzn. dostępne są części zamienne
- Standardowe warunki eksploatacji i zapylenia
Lista produktów wycofanych z oferty znajduje się tutaj

Skorzystaj z naszej oferty
Masz dodatkowe pytania?
Przeczytaj regulamin i skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów.