Oferta promocyjna
Część naszych przetwornic pracuje w wodociągach, oczyszczalniach, elektrowniach, ciepłowniach, statkach, w systemach HVAC albo w innych zakładach o ruchu ciągłym. W przypadku awarii na takim obiekcie najważniejsza jest szybkość reakcji.
Szczególnie w trakcie pandemii, w trakcie mierzenia się całego świata z jednym z największych w historii kryzysów gospodarczych, chcemy zadbać o ciągłość produkcji w miejscach, gdzie jest ona kluczowa i nie dopuścić do wystąpienia awarii i nieplanowanych przestojów.
Aby pomóc Ci zachować ciągłość produkcji proponujemy Voucher Serwisowy. Voucher umożliwia skorzystanie z usług dedykowanych przetwornicom częstotliwości w promocyjnej cenie z rabatem w wysokości 50%.
W ramach oferty można skorzystać z jednej z trzech propozycji usług:
- Audytu oceny ryzyka eksploatacji
- Przeglądu przetwornic częstotliwości
- Pakietu promocyjnego: Audyt oraz Przegląd

Audyt oceny ryzyka eksploatacji
Możliwość zarządzania zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i planowanie przyszłości jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek.
DrivePro® Site Assessment zapewnia szczegółowe badanie obecnych i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.
Promocja dotyczy wszystkich przetwornic zainstalowanych na obiekcie.

Przegląd przetwornic częstotliwości
Pewność, że przetwornica częstotliwości jest sprawna i nie zagraża ciągłości pracy Twojego procesu!
Przegląd wykonany przez naszych ekspertów pozwoli ocenić stan techniczny przetwornic częstotliwości.
Promocja obejmuje do trzech przetwornic częstotliwości.

Pakiet usług: Audyt oraz Przegląd
Zmniejszenie ryzyka awarii i wczesnej degradacji zwiększa efektywność operacyjną.
Pakiet DrivePro® Site Assessment oraz Przegląd to idealne rozwiązanie, by wdrożyć plan konserwacji w celu zachowania ciągłości produkcji.
Przeprowadzenie audytu wszystkich zainstalowanych przetwornic zapewni szczegółowy plan obecnych i przyszłych potrzeb konserwacyjnych, a także umożliwi wybranie do trzech urządzeń, które wymagają szczegółowego przeglądu już teraz.
Jak skorzystać z promocji?

Oferta promocyjna to znakomity sposób by ograniczyć wydatki w ramach budżetu utrzymania ruchu oraz przeprowadzić audyt i przegląd urządzeń. Rozumiemy, że każda aplikacja jest inna. Dlatego dajemy możliwość zbudowania pakietu usług dostosowanego do Twoich potrzeb. Możesz skorzystać z usługi DrivePro® Site Assessment, aby przeprowadzić szczegółowy audyt wszystkich zainstalowanych przetwornic częstotliwości. Nie chcesz, by po Twoim obiekcie poruszały się osoby z zewnątrz? Istnieje możliwość przeprowadzenia audyty zdalnie.
W ofercie jest dostępnych tylko 100 Voucherów Serwisowych.
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, aby porozmawiać z Inżynierami Sprzedaży Danfoss Drives, którzy dopasują ofertę do Twoich potrzeb.
Krok 1
Zapoznaj się z naszą ofertą promocyjną.
Krok 2
Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym reprezentujacym Twój region lub pozostaw nam swoje dane. Informacje kontaktowe do Inżynierów Sprzedaży dostępne są tutaj.
Krok 3
Podczas rozmowy z przedstawicielem handlowym zbuduj pakiet usług dostosowany do Twoich potrzeb.
Krok 4
Zarezerwuj Voucher Serwisowy. Voucher otrzymasz drogą elektroniczną. Jest ważny od momentu otrzymania, do końca czerwca 2021 r.
Krok 5
W dogodnym dla Ciebie terminie umów się z Serwisem Przetwornic Częstotliwości VLT® i VACON®. Ofertę zrealizują dla Ciebie Autoryzowani Partnerzy Serwisowi Danfoss Drives lub pracownicy Zespołu Serwisowego.
Krok 6
Po zrealizowanej usłudze ciesz się ciągłością pracy Twojego procesu. Nasi inżynierowie przygotują dla Ciebie rekomendacje eksploatacyjne.
Pamiętaj!
W ofercie jest dostępnych tylko 100 Voucherów Serwisowych.
Najczęściej zadawane pytania
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami by dopasować ofertę
Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły oferty?
Pozostaw swoje dane lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem w Twoim regionie.