Danfoss FlexMotion™
Uniwersalne rozwiązanie w zakresie napędów serwo
Danfoss FlexMotion™ jest przyjaznym dla użytkownika i otwartym rozwiązaniem w postaci serwonapędu. Składa się z trzech różnych linii produktowych, z których każda ma swoje unikalne zalety i obejmuje zarówno rozwiązania zdecentralizowane, jak i centralne. Ponieważ są one oparte na tej samej platformie, interfejs użytkownika jest identyczny, a programowanie, instalacja i konserwacja są równie szybkie i łatwe.
Opracowana specjalnie dla przemysłu spożywczego, opakowaniowego, farmaceutycznego i związanego z gospodarką materiałową oferta Danfoss FlexMotion™ składa się z trzech produktów:
- VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
- VLT® Decentral Servo Drive DSD 510
- VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510
Elastyczna przyszłość projektowania inteligentnych maszyn
Aby dopasować moduły do swoich potrzeb, dowolnie łącz i skaluj centralne i zdecentralizowane moduły. W ten sposób uzyskasz maksymalną elastyczność w zakresie projektowania maszyn i integracji systemów. Otwarta architektura systemu zapewnia całkowitą swobodę integracji z preferowanymi silnikami i sterownikami PLC. Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki licznym możliwym połączeniom ułatwiającym szybką instalację, uruchomienie i konserwację. Wszystko zaprojektowane do absolutnie niezawodnej pracy w wymagających warunkach.
Korzystając z portfolio VLT® FlexMotionTM możesz osiągnąć zupełnie nowy stopień personalizacji i precyzji.

Katalog doboru VLT® FlexMotion
Katalog doboru VLT® FlexMotion wyjaśnia koncepcję modułowego serwonapędu i omawia szczegóły dotyczące poszczególnych modułów.
Największa swoboda - Elastyczny system do maszyn modułowych

Zrównoważona zdolność adaptacyjna do rozszerzeń: skalowalna
Stwórz system serwo dokładnie w taki sposób, jak wymaga tego architektura maszyny: połącz moduły centralne ze standardowymi silnikami serwo, zdecentralizowanymi serwonapędami lub nawet silnikami ze zintegrowanymi serwonapędami - aby zminimalizować przestrzeń w szafie, skrócić długość kabli i czas instalacji. Rezultatem jest maksymalna wydajność, precyzja i modułowość.

Wybierz preferowany sterownik PLC: dowolna platforma
Unikalna otwarta architektura systemu oznacza, że moduły są zgodne z większością sieci Ethernet w czasie rzeczywistym, takich jak PROFINET, POWERLINK i EtherCAT. Umożliwia korzystanie z sterowników różnych firm.
Możesz podłączyć inne urządzenia fieldbus zamontowane w maszynie bezpośrednio do zaawansowanych napędów zdecentralizowanych.

Można programować urządzenia za pomocą bibliotek sterowania zgodnych z normą IEC 61131-3 PLCopen, dzieki czemu system jest jeszcze bardziej elastyczny i łatwy do integracji z różnymi środowiskami inżynieryjnymi.

Oszczędność czasu - szybka i bezpieczna instalacja
Możesz zamontować system w mgnieniu oka dzięki innowacyjnym funkcjom sprzętowym. Ciesz się łatwym montażem i bezawaryjną instalacją dzięki koncepcja "Click and Lock" ("Kliknij i zablokuj").
Oszczędność czasu, bez przewodów lub szyn zbiorczych do podłączenia obwodu DC lub napięcia sterującego.

Oszczędność czasu: usprawnione okablowanie
Używaj mniej kabli dzięki decentralizacji napędów.
Pojedynczy kabel hybrydowy prowadzi pętlę zasilania DC, a także sygnały sterujące do zdecentralizowanych napędów połączonych w koncepcji połączenia łańcuchowego.
Koncepcja okablowania "Plug and Twist" zapewnia szybką i bezpieczną instalację, a usprawniona infrastruktura okablowania eliminuje potrzebę dodatkowego wyposażenia, takiego jak oddzielne kable sprzężenia zwrotnego.

Chroń swoje dobre imię: niezawodne działanie
Korzystasz z optymalnego czasu sprawności, niższych kosztów konserwacji i zmniejszonych zapasów części zamiennych, gdy opierasz sterowanie serwomechanizmem na koncepcji VLT® FlexMotionTM.
Całkowicie gładka i łatwa do czyszczenia powierzchnia bez żeber chłodzących lub wentylatorów sprawia, że zdecentralizowane napędy są higieniczne, niezawodne i odporne na działanie chemikaliów.
W przypadku każdego systemu, który zdecydujesz się zamontować, rezultatem jest bezproblemowa niezawodność i maksymalny czas sprawności.