Inteligentniejsza konserwacja dzięki monitorowaniu filtra sinusoidalnego
Uzyskaj więcej ze swoich przetwornic częstotliwości dzięki zintegrowanemu monitorowaniu filtra sinusoidalnego — teraz dostępnemu w przetwornicach Danfoss VLT® premium. W ramach naszego udoskonalonego pakietu monitorowania stanu układu napędowego (CBM) ta nowa funkcja umożliwia wczesne wykrywanie degradacji kondensatorów w filtrach sinusoidalnych dla przetwornic częstotliwości, zmniejszając ryzyko awarii i nieplanowanych przestojów.
Dzięki śledzeniu kluczowych stanów filtra z wnętrza przetwornicy — bez konieczności stosowania zewnętrznych czujników — twój zespół konserwacyjny może zareagować, zanim dojdzie do eskalacji problemów. Oznacza to lepszą ochronę, dłuższy czas użytkowania sprzętu i bezpieczniejszą pracę.
Skontaktuj się z naszym ekspertem
CBM jest szczególnie polecany dla odległych lokalizacji lub urządzeń, do których dostęp jest utrudniony. Dzięki stałemu monitorowaniu możliwe jest wykrycie potencjalnych usterek i ich naprawa zanim dojdzie do awarii silnika i przestoju w produkcji. Zastosowanie monitorowania stanu układu napędowego pomaga przenieść strategię konserwacji na wyższy poziom, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą wydłużyć czas sprawnego działania swoich aplikacji, obniżyć koszty konserwacji i poprawić ogólną wydajność operacyjną.
Więcej informacji o monitorowaniu zdalnym