W 2017 roku wprowadziliśmy Danfoss Icon™, serię termostatów 230 V do systemów ogrzewania podłogowego oraz innych aplikacji z napędami. Obecnie rodzina Danfoss Icon™ składa się z przewodowych i bezprzewodowych rozwiązań 24 V i 230 V, tym samym spełniając wszystkie wymagania grzewcze.
3 systemy
Rodzina Danfoss Icon™ składa się z trzech systemów:
- przewodowego 230 V
- przewodowego 24 V
- bezprzewodowego 24 V
w skład których wchodzą różne modele termostatów, regulatorów nadrzędnych i akcesoriów.
Przewodowy i bezprzewodowy system 24 V wykorzystuje ten sam regulator nadrzędny. Poprzez wykorzystanie dodatkowych modułów np. modułu radiowego, system przewodowy może zostać rozbudowany (częściowo lub w całości) do systemu bezprzewodowego. Jest to szczególnie przydatne w przypadku późniejszych renowacji.
Termostaty pokojowe
Termostaty Danfoss Icon™ zostały zaprojektowane tak, aby wtopić się w każde wnętrze, a swoim wyglądem i rozmiarem przypominają włączniki światła. Istnieje również możliwość zastosowania wymiennych ramek takich producentów jak: Bush-Jaeger, Gira, Merten czy Legrand.
Regulator nadrzędny 230 V
Regulator nadrzędny jest sercem systemu grzania i chłodzenia. Dla systemów 230 V istnieje możliwość wyboru między wersją podstawową i rozszerzoną, która dodatkowo posiada opcję manualnego chłodzenia oraz funkcję "poza domem".
Regulator nadrzędny 24 V i moduły opcjonalne
System 24 V został zaprojektowany w ujęciu modułowym. Regulator nadrzędny oferuje zaawansowane funkcje takie jak: automatyczne równoważenie, kontrolę różnych emiterów ciepła w jednym pomieszczeniu, czy rozszerzony test instalacji. Wyposażony w opcjonalny Expansion Module ze wstępnie zdefiniowanymi
aplikacjami, obsługuje wejścia dla funkcji chłodzenia, poza domem, czujnika punktu rosy, automatycznego
przełączania chłodzenia oraz kontroli temperatury zasilania. Regulator 24 V może również zostać wyposażony w moduł radiowy, tym samym tworząc system bezprzewodowy, a dzięki App Module i aplikacji Danfoss Icon™ App dostępna będzie zdalna kontrola spoza domu.
Fakty o Danfoss Icon™
- 1 platforma dla podłogowych aplikacji grzania i chłodzenia
- 3 systemy: 230 V, 24 V, bezprzewodowy
- Nowoczesne wzornictwo
- Wymienne ramki
- Regulator nadrzędny 24 V może zostać rozszerzony o dodatkowe moduły
- Dostępne opcjonalne moduły: Expansion Module dla dodatkowych zaawansowanych funkcjonalności, moduł radiowy dla systemów bezprzewodowych i App Module dla zdalnej kontroli
- Unikalne właściwości jak: automatyczne równoważenie, kontrola różnych emiterów ciepła w jednym pomieszczeniu, test instalacji oraz kontrola temperatury zasilania.