Przegląd funkcji przetwornic częstotliwości do żurawi przemysłowych i suwnic

wtorek, 25 czerwca 2019

Napędy AC Danfoss oferują wiele przydatnych funkcji, które optymalizują bezpieczeństwo i wydajność pracy suwnic.

Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Zaawansowane sterowanie hamulcem mechanicznym

Funkcja sterowania hamulcem mechanicznym zapewnia płynne zwiększanie momentu obrotowego silnika przed zwolnieniem hamulca, w celu płynnego rozruchu.

W przypadku ruchu pionowego kluczową kwestią jest utrzymywanie, zatrzymywanie, kontrolowanie (podnoszenie  i obniżanie) obciążenia w trybie całkowicie bezpiecznym przez cały okres czasu.

Rozwiązanie Danfoss Drives:

  • Otwarta i zamknięta pętla sterowania
  • Identyfikacja pracy hamulca w celu obliczenia czasów opóźnienia otwarcia i zamknięcia hamulca
  • Sprzężenie zwrotne hamulca – fizyczne potwierdzenie otwarcia/zamknięcia hamulca
  • Dedykowane słowo dla statusu kontroli hamulca w celu ułatwienia diagnostyki i rozwiązywania problemów

Wartości dla użytkownika:

  • Bezpieczne i niezawodne działanie

Bumpless Transfer: Płynne przejście ze sterowania w pętli zamkniętej do sterowania w pętli otwartej

Napęd powinien przełączyć tryb sterowania z zamkniętej do otwartej pętli w przypadku wykrycia przez napęd błędu enkodera. Prędkość wyjściowa w sterowaniu w pętli otwartej powinna mieć ostatnią wartość wykrytą przed awarią enkodera

Rozwiązanie Danfoss Drives:

  • Otwarta i zamknięta pętla sterowania
  • Przyjazna obsługa - automatyczne aktywacja poprzez parametr
  • Generowanie ostrzeżenia dla pracy w pętli otwartej
  • Wysoka wydajność i płynne przejście powyżej 10% prędkości znamionowej

Wartości dla użytkownika:

  • Brak przestojów
  • Zminimalizowanie wyłączeń w przypadku awarii sprzętowej enkodera
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa maszyny

Odpowiedź prędkości obrotowej i momentu obrotowego silnika w momencie awarii enkodera, wygenerowana za pomocą narzędzia NCDrive.

 

Praca podnośnika w tandemie (Tandem Hoist) - Szybka synchronizacja

Praca w tandemie jest stosowana, gdy ładunki muszą być transportowane z więcej niż jedną jednostką podnoszącą w tym samym czasie oraz dostarczane do dokładnego miejsca. Operator dźwigu może sterować maksymalnie czterema jednostkami jednocześnie.

Rozwiązanie Danfoss Drives:

  • Synchronizacja wałów typu master-slave przez magistralę systemową
  • Możliwość synchronizacji maksymalnie czterech jednostek
  • Niezależne działanie podnośnika przy wyłączonej pracy tandemowej

Wartości dla użytkownika:

  • Możliwość podnoszenia większych obciążeń za pomocą dwóch osi jednocześnie, zwiększenie wydajności
  • Optymalizacja konstrukcji mechanicznej
  • Praca w tandemie umożliwia monitorowanie i kontrolę różnic pozycji haków, oraz synchronizowanie ruchu każdego napędu podnoszenia/jazdy

Funkcja Anti-sway

W przypadku suwnic, gdy ładunek jest zawieszony na urządzeniu chwytającym za pomocą lin, urządzenie staje się urządzeniem wahadłowym. Funkcja anti-sway zapewnia stabilność ładunku i zapobiega kołysaniu, uwzględniając typ podnośnika i obciążenia. Poprawia ona bezpieczeństwo, skraca czas cyklu w celu zwiększenia produktywności, nie wymagając przy tym od operatorów specjalnych umiejętności.

Rozwiązanie Danfoss Drives:

  • Bezczujnikowa kontrola: nie jest wymagane sprzężenie zwrotne ani enkoder
  • Nie ma potrzeby komunikacji między napędami
  • Rozwiązanie niezależne od napędu podnoszenia czy ładunku
  • Oprogramowanie wymaga zaprogramowania tylko napędu podnoszenia i napędy jazdy

Wartości dla użytkownika:

  • Łatwość obsługi
  • Poprawa wydajności dzięki pośredniemu skróceniu czasu cyklu, obniżeniu kosztów energii
  • Zmniejszenie ryzyka wypadków oraz zmniejszenie zużycia urządzenia
  • Ochrona ładunku i maszyny

Wbudowana funkcja bezpieczeństwa

W przypadku suwnic, gdzie bezpieczeństwo i wydajność są najważniejsze, ważna jest ochrona przed zagrożeniami spowodowanymi nieprawidłowym działaniem komponentów lub systemów.

Rozwiązanie Danfoss Drives:

  • Dzięki zaawansowanym opcjom bezpieczeństwa VACON®; Suwnice będą w stanie spełnić wymogi bezpieczeństwa zgodnie z poziomami bezpieczeństwa: SIL2; PLd, Cat. 3 (certyfikat TÜV SÜD)

  • Szeroki zakres Funkcji bezpieczeństwa wymaganych w zastosowaniach dźwigowych:
    • Funkcja STOP: STO + (SBC), SS1, SS2, SQS
    • Funkcje prędkości: SLS, SSR, SMS, SSM

Wartości dla Ciebie:

  • Funkcje bezpieczeństwa służą do ochrony personelu i sprzętu
  • Certyfikowany poziom niezawodności
  • Optymalna realizacja zadań z wykorzystaniem funkcji bezpieczeństwa