Prawidłowe sparametryzowanie przetwornic częstotliwości to duże oszczędności dla Twojej firmy

wtorek, 10 sierpnia 2021

Od lipca 2021 napędy sprzedawane w Unii Europejskiej i regionie EEA muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące wydajności. W firmie Danfoss włożyliśmy wiele pracy, przygotowując się do spełnienia tych wymagań. Silniki elektryczne są również objęte nowym rozporządzeniem UE, a wymagania dotyczące sprawności jeszcze bardziej restrykcyjne. Korzystanie z bardziej wydajnych silników i napędów jest podstawą wydajnego systemu, a praca ze zmienną prędkością prowadzi do znacznych oszczędności energii (w zakresie 15-40%).

Ale co z ustawieniami napędu? Czy mają wpływ na pobór mocy silnika elektrycznego?

Eksperci Danfoss Drives próbowali odpowiedzieć na to pytanie i zilustrować je w praktyce. Zmierzono kilka napędów używanych do wentylacji fabryki Danfoss Drives i biur w Graasten w Danii. Wniosek jest taki, że w zależności od konkretnego zastosowania, oszczędności energii uzyskane dzięki odpowiednim ustawieniom przetwornicy częstotliwości są porównywalne z oszczędnościami jakie uzyskujemy przy przejściu z silnika o niskiej klasie sprawności IE1 do silnika o wysokiej sprawności IE4.

Wyniki badania zostały opublikowane na naszym, Focus on Drives.

Pomaganie naszym klientom w osiągnięciu najwyższego poziomu efektywności ma dla nas ogromne znaczenie. Dzięki zastosowaniu usługi DrivePro® Start-up możemy zapewnić osiągnięcie takiego poziomu. W ramach tej usługi eksperci Danfoss lub autoryzowani partnerzy sprawdzają czy przetwornica częstotliwości ma optymalne ustawienia i osiąga najwyższą możliwą wydajność.

Jeśli jesteś gotowy zainwestować w silnik o najwyższej sprawności, dlaczego nie zoptymalizować swojej aplikacji pod kątem optymalnego ustawienia napędu?