Nagranie z webinarium "Hybrydowe, gwarantowane zasilanie prądu przemiennego"

środa, 24 czerwca 2020

Zapraszamy na nagranie z webinarium "Hybrydowe, gwarantowane zasilanie silników prądu przemiennego", które odbyło się w dn. 17 czerwca 2020.

 

Więcej na temat hybrydyzacji i zasilania rezerwowego

Hybrydyzacja
Świat systematycznie i dość szybko rozszerza swoje główne źródła energii. Zbiorowo przechodzimy od paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa i węgiel, do gazu ziemnego i energii jądrowej oraz dalej, do energii słonecznej, wiatru i wody. Rośnie potrzeba radzenia sobie z lukami powstającymi, gdy skala zapotrzebowania w energię jest niezrównoważona. I tutaj do gry wkracza hybrydyzacja.
Przetwarzanie energii elektrycznej w inteligentnych sieciach zasilających
Równoważenie dostaw energii ze stopniem jej zużycia to skomplikowane zadanie w rozproszonej inteligentnej sieci zasilającej. Dlatego Danfoss wspiera ten proces poprzez certyfikowane rozwiązania do przetwarzania energii, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.
Przemysłowe zasilanie rezerwowe prądem stałym chroni przed spadkami napięcia
Zmaksymalizuj czas pracy nawet w przypadku zakłóceń w sieci zasilającej. Elastyczne, oparte na akumulatorach przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC kierują zasilanie do odbiorników o znaczeniu krytycznym.