Nagranie z webinarium "Condition Based Monitoring"

wtorek, 5 maja 2020

Zapraszamy na nagranie z webinarium "Condition Based Monitoring - inteligentne funkcje przetwornic częstotliwości do monitorowania stanu układu napędowego", które odbyło się w dn. 29 kwietnia 2020.

 

Dlaczego potrzebna jest konserwacja bazująca na ocenie stanu?

Konserwacja korygująca i zapobiegawcza są oparte na usterce (zdarzeniu) lub czasie. Z tego względu konserwacja jest wykonywana w razie usterki(ek) (korygująca) lub po upływie ustalonej liczby godzin pracy (zapobiegawcza). Te typy konserwacji nie korzystają z żadnej informacji zwrotnej z rzeczywistej aplikacji.
Dzięki wprowadzeniu Przemysłu 4.0 i dostępności danych z czujnika, możliwa jest teraz konserwacja bazująca na ocenie stanu i predyktywna. Takie strategie konserwacji wykorzystują bieżące dane z czujnika do określenia stanu sprzętu będącego w eksploatacji (konserwacja bazująca na ocenie stanu) lub do przewidywania przyszłych usterek (konserwacja predyktywna).

 

Dowiedź się więcej na temat funkcji Condition Based Monitoring

Przeczytaj broszurę: Monitorowanie stanu napędów za pomocą inteligentnych napędów
Maksymalizuj wydajność i minimalizuj niepożądane zdarzenia dzięki inteligentnym napędom. Koncepcja przetwornicy pełniącej rolę koncentratora czujników umożliwia podłączenie czujników zewnętrznych do przetwornicy, dzięki czemu nie jest potrzebna bramka do podłączenia czujnika fizycznego do sieci danych. Dzięki dystrybucji jedynie odpowiednich danych całkowity koszt rozwiązania IoT jest znacznie obniżony.  Napęd monitoruje, analizuje i interpretuje dane zebrane z czujników wewnętrznych i zewnętrznych, aby zoptymalizować wydajność i przewidzieć potrzeby konserwacyjne. Najważniejsze informacje są wysyłane do odpowiednich miejsc docelowych określonych przez operatora.
Obejrzyj wideo: Uwolnij inteligencję cyfryzacji przemysłowej od środka!
Zobacz, jak zmienić przetwornicę częstotliwości w najmądrzejszy czujnik w systemie. Czujnik, który umożliwia predykcyjne i zależne od warunków monitorowanie, przetwarza dane na krawędzi sieci i wysyła dane tam, gdzie jest to potrzebne. Uwolnij pełną moc przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).
Posłuchaj podcastu: Understanding Condition Based Monitoring with Joe Hammack of Danfoss Drives
Joe Hammack, Senior Applications Engineer Danfoss Drives, zaprasza do odsłuchania podcastu Pumps&Systems w którym przedstawia podstawy monitorowania stanu napędu na podstawie warunków (CBM).