Firma Danfoss otwiera centrum badań sprężarek dla palnych czynników chłodniczych, o powierzchni 3000 m2

poniedziałek, 11 grudnia 2017

W marcu 2018 roku firma Danfoss rozbuduje swoje laboratorium do badań sprężarek według wymagań dyrektywy ATEX (dla stref zagrożonych wybuchem). Obiekt o powierzchni 3000 m2, zlokalizowany we francuskim Trevoux, będzie pełnić strategiczną rolę w procesie przechodzenia na palne czynniki chłodnicze.

Ta strategiczna inwestycja stanowi odpowiedź na coraz szersze stosowanie w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych palnych płynów roboczych o niskim współczynniku GWP. Zapewni ona firmie Danfoss możliwość realizacji pełnego zakresu testów laboratoryjnych również z czynnikami grup do A3 włącznie oraz pozwoli wspierać klientów sięgających po palne zamienniki z grup A2L i A3.

Ta strategiczna inwestycja stanowi odpowiedź na coraz szersze stosowanie w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych palnych płynów roboczych o niskim współczynniku GWP. Zapewni ona firmie Danfoss możliwość realizacji pełnego zakresu testów laboratoryjnych również z czynnikami grup do A3 włącznie oraz pozwoli wspierać klientów sięgających po palne zamienniki z grup A2L i A3.

Centrum badawcze będzie sześć razy obszerniejsze od istniejącego laboratorium ATEX i będzie mieścić 50 stanowisk umożliwiających testowanie sprężarek o wydajności od 0,5 do 60 TR (1,75 do 211 kW), jak i zespołów sprężarkowych o wydajności od 0,5 do 240 TR (do 844 kW). Planowane są pomiary zużycia energii i wydajności chłodniczej, badania akustyczne, jak i testy gospodarki olejowej oraz niezawodności.

„W dążeniu do redukcji poziomu współczynników globalnego ocieplenia GWP i wpływu przemysłu na środowisko naturalne, branża chłodnicza, grzejna i wentylacyjna w coraz większym stopniu skłania się ku korzystaniu z palnych czynników chłodniczych. Jesteśmy gotowi do wspierania tych dążeń.” – mówi Noel Ryan, dyrektor działu sprężarek dla układów handlowych firmy Danfoss. Dodaje, że:

„Proces przechodzenia na alternatywne czynniki zyskuje na dynamice, toteż i my w firmie Danfoss przyspieszamy nasz rozwój, aby sprostać nowym wymogom. Pierwszą partię spiralnych sprężarek DSF z pośrednimi zaworami tłocznymi (IDV), przeznaczonych do pracy z czynnikami chłodniczymi grupy A2L firma Danfoss wypuści w drugim kwartale 2018 roku. Oczekujemy, że większość naszych głównych podzespołów dla układów klimatyzacyjnych będzie dostępna w tym samym terminie.”

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Dowiedz się więcej o przejściu czynnika chłodniczego i przepisach na refrigerants.danfoss.com

;