Jakkolwiek większość zapisów dyrektywy dotyczy oznakowania CE i zdolności do sprzedaży wyposażenia chłodniczego, to potencjalnych korzyści można odnieść znacznie więcej, o ile do kwestii EcoDesign i rozwoju urządzeń HVACR podejdzie się w sposób całościowy. Danfoss jest gotowy do zaoferowania zgodnych rozwiązań i wskazówek.
O ile zadaniem producentów wyposażenia jest spełnienie tych wymagań, jeśli chcą sprzedawać swoje wyroby na obszarze Unii Europejskiej, to projektanci układów i handlowcy także muszą skłaniać się ku produktom i rozwiązaniom, które nadają się do urządzeń perspektywicznych, odpowiadających przepisom.
Dla producentów wyposażenia chłodniczego dyrektywa EcoDesign jest szansą na pozostanie w kręgu wytwórców urządzeń przyszłościowych, zgodnych z obowiązującymi wymaganiami, szansą na wypracowanie silnej pozycji rynkowej wobec konkurentów z Unii Europejskiej – i spoza niej.
Użytkownikom urządzeń, handlowcom i instalatorom nowo obowiązujące postanowienia przynoszą zwrot ku rozwiązaniom bardziej perspektywicznym, energooszczędnym i ekonomicznym.
Unijna dyrektywa EcoDesign, przywoływana również jako dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej urządzeń ErP (Energy-related Products – dla produktów związanych z energią) bądź ENTR Lot 1 2015/1095 i 2015/1094 dla profesjonalnych urządzeń chłodniczych – wprowadza w życie drugi stopień wymagań od 1 lipca 2018 roku. Wymogów tych muszą bezwzględnie przestrzegać producenci agregatów skraplających, profesjonalnuch szaf chłodniczych, urządzeń owiewowych i przemysłowych agregatów chłodniczych.
Dyrektywa ustanawia minimalny wymagany poziom efektywności energetycznej urządzeń, co ma poprawić ogólne charakterystyki układów i przyczynić się dzięki temu do ochrony środowiska przez zmniejszenie emisji CO2.