CO2 dla małych sklepów – to proste: Danfoss wprowadza na rynek produkty do CO2 MiniPack

środa, 10 marca 2021
Korzystaj z nadkrytycznych obiegów CO₂ dzięki naszemu rozwiązaniu "wszystko w jednym"

Korzystaj z nadkrytycznych obiegów CO₂ dzięki naszemu rozwiązaniu "wszystko w jednym".

Detaliczni sprzedawcy żywności coraz powszechniej wybierają CO2 do roli czynnika chłodniczego w swoich urządzeniach. Supermarkety przechodzą obecnie na nadkrytyczne obiegi chłodnicze z CO2 w tempie 10 000 układów rocznie – i liczba ta stale rośnie. 
 
I nie bez powodu. CO2 przynosi znaczne korzyści, w szczególności tym, którzy chcą ograniczyć swój wpływ na środowisko naturalne. Przechodząc z czynników typu HFC na CO2, sprzedawcy żywności redukują potencjał globalnego ocieplenia (GWP) czynnika chłodniczego w sklepach do zaledwie 1. Po prawidłowym wdrożeniu  nadkrytyczne układy z CO2 dają też możliwość obniżenia kosztów i poprawy niezawodności — co stanowi atrakcyjną propozycję dla każdego właściciela sklepu. 
 
O ile do tej pory nadkrytyczne obiegi CO2 były domeną supermarketów z dużymi instalacjami chłodniczymi, to duże nimi zainteresowanie wykazuje coraz więcej sklepów małopowierzchniowych. I chociaż nadkrytyczne układy z CO2 mają reputację skomplikowanych i trudnych w eksploatacji, to nowe rozwiązania czynią je bardziej dostępnymi i łatwiejszymi do wdrożenia. Tak właśnie jest w przypadku nowego rozwiązania firmy Danfoss: CO2 MiniPack.

Przedstawiamy nowe rozwiązanie CO2 MiniPack

Nowa koncepcja CO2 MiniPack ułatwia właścicielom małych sklepów wykorzystanie zalet CO2. Łącząc pięć w pełni kompatybilnych produktów w jeden układ, CO2 MiniPack daje kilka kluczowych korzyści:

  • Prostota: szybka konfiguracja i instalacja, nawet bez rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie CO2
  • Zwarta budowa i niezawodność: układy o niewielkich rozmiarach, w pełni serwisowalne
  • Kompletność i wygoda: pięć kompatybilnych produktów w jednym układzie zapewnia pełną kontrolę nad pracą urządzenia
  • Niższe koszty eksploatacji: optymalna efektywność energetyczna i bezpieczeństwo przy jednoczesnej koncentracji na ochronie żywności

Rozwiązanie CO2 MiniPack składa się z pięciu nowych produktów:

  • CCMT Light - wysoce niezawodny elektryczny zawór regulacji ciśnienia, zoptymalizowany dla  transkrytycznych układów chłodniczych z CO2.  

  • AK-PC 572 Pack Controller - kompletny sterownik dla urządzeń w małych sklepach, który umożliwia korzystanie z CO₂ nawet tym, którzy mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie.

  • EKE 2U – Moduł podtrzymania zasilania zaprojektowany w celu zwiększenia niezawodności układu i ochrony sprężarki w przypadku utraty zasilania.

  • EKE 1P – używany jako moduł rozszerzeń dla innych sterowników marki Danfoss lub jako sterownik zaworu krokowego.

  • VLT FC280 – Przetwornica częstotliwości VLT pozwalająca obniżyć wydatki związane z układem chłodniczym.

Rodzina produktów CO2 MiniPack obejmuje również wyświetlacz graficzny, filtr odwadniacz oraz czujniki ciśnienia i temperatury. Wszystkie elementy można zamówić oddzielnie i zbudować z nich układ dla małego sklepu, zgodnie z konkretnymi wymogami.
 
Wykorzystaj zalety CO2

O tym, jak koncepcja CO2 MiniPack umożliwia korzystanie z CO2 w małych sklepach, można się dowiedzieć więcej odwiedzając naszą stronę internetową lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss.

Produkty

  • if (isSmallPicture) { CCMT Light } else if (isBigColumns) { CCMT Light } else { CCMT Light }
    Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT

    Zawór CCMT Light to sterowany elektrycznie zawór specjalnie zaprojektowany do zastosowania w układach z CO2.

    CCMT Light może pełnić rolę zaworu rozprężnego, zaworu regulującego ciśnienie w chłodnicy gazu lub zaworu upustowego regulującego ciśnienie w zbiorniku w transkrytycznych i podkrytycznych aplikacjach z CO2.

Odwiedź naszą stronę poświęconą tematyce CO2

Powiązane artykuły