Webinarium "Jak zapewnić wysoką niezawodność i energooszczędność napędów oraz instalacji technologicznej w przemysłowych układach chłodniczych?"

Sesja szkoleniowa
Data: 4 czerwiec, 2020

Zapraszamy na webinarium podczas którego opowiemy o naszych produktach i rozwiązaniach, które pomogą Państwu w tworzeniu bardziej zrównoważonych rozwiązań w Państwa instalacjach.

  • Opowiemy m.in. jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w układach napędowych sprężarek chłodniczych, pomp i skraplaczy.
  • Przybliżymy temat ochrony silnika przed uszkodzeniami uzwojeń i łożysk oraz temat ograniczenia odkształceń prądu i napięcia THD
  • Pokażemy nową funkcję przetwornic częstotliwości do monitorowania stanu układu napędowego.
  • Poruszymy zagadnienia związane z chłodnictwem przemysłowym

 

Kiedy:
4 czerwca 2020
10:30 – 12:30

 

Plan spotkania:

Podczas spotkania nasi specjaliści w sposób skrótowy poruszą najważniejsze kwestie w obszarze napędów elektrycznych i chłodnictwa przemysłowego.

Danfoss Drives:

  • Charakterystyka przetwornic częstotliwości Danfoss: VLT® oraz VACON®
  • Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w układach napędowych sprężarek chłodniczych, pomp i wentylatorów skraplaczy
  • Dobór przetwornicy do silnika
  • Ochrona uzwojeń i łożysk silnika. Filtry wejściowe i wyjściowe
  • Ograniczenie odkształceń prądu i napięcia THD
  • Condition Based Monitoring - funkcja przetwornic częstotliwości do monitorowania stanu układu napędowego

Danfoss Cooling:

  • Kasetowe wymienniki płytowe do zastosowań w Chłodnictwie Przemysłowym - skrótowe omówienie typoszeregu i zmian technologii produkcji oraz przykłady zastosowań w Przemysłowej Instalacji Chłodniczej
  • IPS 8 Automatyczny odpowietrznik do Przemysłowej Instalacji Chłodniczej - zasada działania i omówienie autooptymalizacji pracy urządzenia

Prelegenci

Spotkanie poprowadzą specialiści z segmentów:

  • Danfoss Drives
  • Danfoss Cooling

Danfoss Drives

Andrzej Sokołowski - Sales Manager, OEM Sales; Obszary działania: F&B,HVAC,water
Jacek Janiszewski - Sales Coordinator, OEM Sales; Obszary działania: F&B,HVAC,water
Rafał Rutkowski -Sales Coordinator, OEM Sales; Obszary działania: F&B,HVAC,water
Krzysztof Kubicki - Sales Coordinator, OEM Sales; Obszary działania: F&B,HVAC,water

Danfoss Cooling

Mikołaj Klenkiewicz - Key Account Manager, Chłodnictwo Przemysłowe

Danfoss Drives

Danfoss Drives, członek grupy Danfoss, jest światowym liderem w dziedzinie regulacji prędkości silników elektrycznych.

Od 1968 roku jesteśmy pionierami w branży przetwornic częstotliwości. Obecnie, jako jedna z największych firm w branży, realizujemy naszą pasję do rozwoju, produkcji i sprzedaży najbardziej wszechstronnych napędów AC na świecie. Przetwornice VACON® stanowią solidną podstawę optymalizacji w zastosowaniach przemysłowych. Przetwornice VLT® odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zasobami i automatyzacji fabryk. Nasze napędy prądu przemiennego dostosowują się do dowolnej technologii silnikowej i służą w zakresie mocy od 0,18 kW do 6,0 MW.