Odwiedź neutralną emisyjnie fabrykę Danfoss

Zapisz się na Decarbonization Path i poznaj trzy kluczowe kroki do osiągnięcia neutralności klimatycznej

Zobacz jak może wyglądać Twoja wizyta

Zapraszamy do nowoczesnego centrum dla zwiedzających wyposażonego w multimedialne prezentacje rozwiązań wykorzystanych w fabryce Danfoss.

Zobaczysz w praktyce jak wyglądają energooszczędne instalacje technologiczne zastosowane w naszej fabryce.

Co zyskasz odwiedzając Danfoss?

  • Dowiesz się jak osiągnęliśmy neutralność emisyjnią fabryki
  • Poznasz najnowsze technologie, które zmniejszyły zużycie energii i koszty operacyjne naszej fabryki
  • Otrzymasz cenną wiedzę od czego zacząć dekarbonizację istniejącej fabryki lub projektowanie nowej
  • Poznasz trzy proste kroki do zielonej transformacji przemysłu zgodnie z ESG
  • Otrzymasz wsparcie rekomendowanych audytorów, projektantów i wykonawców, którzy pomogą Ci rozpocząć inwestycję 
  • Otrzymasz pakiet inspiracji do pozyskania Białych Certyfikatów

Tylko trzy proste kroki do zielonej transformacji przemysłu

Zielona fabryka Danfoss w Grodzisku korzysta z 100% zielonej energii. Budynek o powierzchni 13 tys. m2 jest pierwszym neutralnym emisyjnie budynkiem fabrycznym Danfoss na świecie. Stanowi modelowy przykład ścieżki dekarbonizacji dla fabryk bazującej na trzech kluczowych krokach.

Odwiedź zieloną fabrykę Danfoss i ogranicz emisje

Od wielu lat Danfoss nie tylko dostarcza produkty pomagające klientom oszczędzać energię, ale także ogranicza własne zużycie energii i emisje. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, poznaj naszą fabrykę i zobacz jak udało nam się osiągnąć neutralność klimatyczną.

*
*
*

Przeczytaj naszą politykę prywatności.