Danfoss ecoSmart™ app

  • Overzicht
Danfoss ecoSmart app

Danfoss ecoSmart bepaalt het energierendement van VLT® en VACON® frequentieregelaars volgens IEC 61800-9, die de norm EN 50598-2 vervangt.

De app biedt de volgende functies:

  • Zoekt standaardgegevens op over deellastverliezen voor Danfoss VLT en VACON frequentieregelaars.
  • Bepaalt het energierendement van de geselecteerde frequentieregelaar in elk toepassingsspecifiek deellastpunt.
  • Berekent de IE-rendementsklasse/IE-klasse voor een geselecteerde frequentieregelaar.
  • Berekent de IES-syteemrendementsklasse voor een motor-/frequentieregelaarsysteem.
  • Genereert een rapport met de deellastverliesgegevens en de IE-klasse of IES-klasse.
  • Exporteert de deellastgegevenspunten voor gebruik in verdere berekeningen.
Download de Danfoss ecoSmart™ app via iTunes Download de Danfoss ecoSmart™ app via Google Play