SoundBlock-warmtewisselaars

  • Overzicht
  • Veelgestelde vragen

Onze SONDEX® SoundBlock-warmtewisselaars (SB/SBL) zijn berekend op de meest uitdagende toepassingen, die het uiterste vragen in de zin van thermische prestaties en die agressieve media, extreme temperaturen en/of hoge druk behelzen. Dergelijke taken worden meestal opgelost met behulp van grote, inefficiënte shell en buizenwarmtewisselaars. Maar SoundBlock-warmtewisselaars bieden betere thermische prestaties en andere duidelijke voordelen ten opzichte van hun shell- en buizentegenhangers. Blokwarmtewisselaars markeren in het algemeen het begin van een nieuw tijdperk van efficiënte warmteoverdracht, zelfs voor de meest uitdagende toepassingen.

Wat betekent dit voor u?

Omdat SoundBlock-warmtewisselaars gebaseerd zijn op plaattechnologie in plaats van op buizen, hebben ze aanzienlijk minder oppervlakte nodig voor efficiënte prestaties. De hogere warmteoverdrachtscoëfficiënt die met platen kan worden bereikt, stelt onze ingenieurs in staat om een warmteoverdrachtsoplossing te realiseren die de benodigde installatieruimte aanzienlijk beperkt en het gewicht in vergelijking met een shell en buizenwisselaar vermindert.

Als u een warmtewisselaar van titanium, nikkelgebaseerde legeringen of andere exotische materialen nodig hebt, vermindert het compacte ontwerp van de SoundBlock de kosten van elke eenheid aanzienlijk in vergelijking met de shell en buizentegenhanger.

De kern van de SoundBlock is een volledig gelast platenpakket. Het golfplaatpatroon zorgt voor een turbulente stroming die het risico op vervuiling aanzienlijk vermindert en de prestaties van de warmtewisselaar sterk verbetert, waardoor Soundblock-warmtewisselaars een uitstekende keuze zijn voor uitdagende taken.

De platen zorgen ook voor een gelijkmatigere debietverdeling en een veel betere benutting van het oppervlak, vooral als de warmtewisselaar een meertraps oplossing moet zijn.

Gemakkelijk in onderhoud en een lage reinigingsfrequentie

Naast de slechte thermische prestaties is er nog een nadeel van shell en buizenwarmtewisselaars, namelijk de noodzaak van frequente reiniging, wat tot ernstig productieverlies leidt. SoundBlock-warmtewisselaars zijn veel minder gevoelig voor vervuiling en verstopping en vereisen slechts af en toe inspectie en reiniging.

Onderhoud en reiniging zijn minder tijdrovend en vragen minder ruimte, omdat alle panelen op de warmtewisselaar gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Het gehele platenpakket is van alle kanten toegankelijk en heeft geen extra ruimte nodig.

Microplaattechnologie

Onze warmtewisselaars met de nieuwe state-of-the-art Micro Plate™-technologie leveren next-generation efficiëntie en prestaties waardoor u meer uit uw stadsverwarmings- en koelingstoepassingen haalt.

SONDEX® Free Flow-patronen

Het SONDEX® Free Flow-patroon is ontworpen om media te hanteren die ongeschikt zijn voor reguliere warmtewisselaars vanwege de hoge viscositeit, vezel- en deeltjesinhoud of het aanzienlijke risico op vervuiling.

Toepassingen

  • HVAC-branche
  • Pulp- en papierindustrie
  • Zware industrie
  • Mijnbouw
  • Petrochemische industrie
  • Chemische industrie
  • Olie- en gasproductie
  • Stoomverwarmers en reboilers
  • Deelcondensors zonder condensaatonderkoeling
  • Deelcondensoren met condensaatonderkoeling

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN50 tot DN1000
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 normen)
  • Platen gemaakt van AISI 304/316, titanium. Andere materialen verkrijgbaar op aanvraag
  • Shell-materialen: koolstofstaal, roestvrij staal
  • Werkdruk tot 25 bar (363 psi) Hogere druk verkrijgbaar op aanvraag
  • Werktemperatuur -20 °C tot +300 °C (-4 °F tot +522 °F) Lagere temperaturen op aanvraag mogelijk.

Kenmerken en voordelen

Perfect als condensoren die geconfigureerd kunnen worden voor toepassingen met of zonder condensaatonderkoeling. Een SoundBlock-warmtewisselaar is ook de juiste keuze als stoomverwarmer of reboiler voor niet-cyclische taken, en een soepel en stabiel stoomregelsysteem.

Een zeer duurzame warmtewisselaar die uitblinkt in het hanteren van agressieve en vervuilende media. Het is een perfecte oplossing voor ruwe-olieraffinaderijen en petrochemische fabrieken, omdat hij in staat is om agressieve media aan beide zijden te verwerken. Een topkeuze voor de meest uitdagende taken.

Verhoogd productievermogen door de verlengde productieve tijd van de warmtewisselaar. Zeer lage onderhouds- en servicevereisten. Verwijderbare zijpanelen zorgen voor een snelle en gemakkelijke toegang tot het platenpakket voor inspectie of reiniging.

Veelgestelde vragen

Wat voor soort warmtewisselaar is geschikt voor mij?

De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.

Welke certificaten zijn er beschikbaar voor de warmtewisselaars?

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Waar kan ik een prijslijst krijgen?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Hoe kan ik een offerte krijgen?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:

  • Vermogen,
  • Type media,
  • Toegestane weerstand,
  • Debiet,
  • Werkdruk,
  • Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
  • Werktemperatuur.