SONDEX® Semi-gelaste platenwarmtewisselaars

  • Overzicht
  • Gerelateerde producten
  • Veelgestelde vragen

SONDEX® Semi-gelaste platenwarmtewisselaars zijn ontworpen met het oog op uw gemoedsrust. Met onze oplossingen kunt u veilig werken met potentieel gevaarlijke media, hoge drukniveaus of extreme temperaturen die ongeschikt zijn voor volledig met pakkingen uitgevoerde warmtewisselaars.

Wat betekent dit voor u?

Voor meer veiligheid maakt het semi-gelaste productassortiment gebruik van cassettetechnologie en niet van gewone platen. Elke cassette is voorzien van een zijde met pakkingen voor de reguliere media en een gelaste zijde voor de agressieve media.

De gelaste zijde is voorzien van een op maat gemaakte, schadebestendige ringpakking. Met een aanzienlijke vermindering van het blootgestelde pakkinggebied hebben onze semi-gelaste platenwarmtewisselaars een lange levensduur en zorgen ze voor een veilige werking met minder risico op lekkage.

Duurzame efficiëntie

Geen kant-en-klare oplossingen voor warmteoverdracht meer! Met een SONDEX®-warmtewisselaar bent u verzekerd van thermische prestaties van topniveau, aangezien u over een oplossing op maat beschikt die op uw individuele toepassing is afgestemd en eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk is.

Onze uitgebreide ervaring en diepgaande proceskennis stellen ons in staat om de gebruikelijke valkuilen van gecompliceerde toepassingen te vermijden en betrouwbare en veilige warmtewisselaars met hoge prestaties te leveren.

Toepassingen

  • HVAC-branche
  • Scheepvaart/offshore-industrie
  • Zuivel-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Suikerindustrie
  • Koelindustrie
    - bijvoorbeeld taken waarbij ammoniak als koelmiddel wordt gebruikt
  • Pulp- en papierindustrie
  • Zware industrie
  • Mijnbouw
  • Petrochemische industrie
  • Chemische industrie
    - bv. chemische verwerking, zoals het hanteren van rijke/arme amine
  • Verdampings- en condensatietoepassingen
  • Toepassingen met hogedrukvloeistof/vloeistof

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN65 tot DN500
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 normen)
  • Plaatmaterialen: AISI 304/316, titanium, SMO & Hastelloy. Andere materialen verkrijgbaar op aanvraag
  • Pakkingsmaterialen: EPDM-HT, NBR-HT. Andere materialen verkrijgbaar op aanvraag
  • Materialen ringpakking: EPDM-HT, NBR-HT, Viton, chloropreen, PTFE. Andere materialen verkrijgbaar op aanvraag
  • Plaathoogtes tot 3 m (9,8 ft)
  • Debieten tot 5.000 m3/u (22.014 gpm)
  • Werkdruk tot 25 bar (363 psi)
  • Werktemperatuur -25 °C tot 200 °C (-13 °F tot 392 °F)

Kenmerken en voordelen

Hoog rendement betekent dat er minder platen nodig zijn voor hoge prestaties. Dit reduceert de kosten van elke warmtewisselaar en verlaagt bijgevolg ook het koelmiddelvolume.

Aangezien deze is ontworpen om kleinere hoeveelheden potentieel gevaarlijke media te gebruiken, is de semi-gelaste SONDEX®-reeks een veilige en verantwoorde keuze voor veeleisende taken.

Uniek pakkingsysteem bedoeld voor hoge werkdrukken en vacuümtoepassingen. Een gesloten pakkinggroef houdt de pakking stevig op zijn plaats en voorkomt verkeerde uitlijning van het platenpakket tijdens montage en gebruik.

Visgraatpatroon-technologie

Met een ontwerp dat de turbulentie maximaliseert, zelfs bij een laag debiet, bereikt dit patroon een ongeëvenaarde warmteoverdracht. Het visgraatpatroon heeft zijn effectiviteit bewezen in tests en is onze standaardkeuze voor platenwarmtewisselaars.

Gerelateerde producten

  • SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss
    SONDEX®-visgraatpatroon
    Voor de overgrote meerderheid van onze platenwarmtewisselaars wordt de technologie van het SONDEX®-visgraatpatroon gebruikt. Dit patroon is ontworpen voor hoge thermische prestaties bij het op de meest efficiënte manier gebruiken van de toegestane weerstand. Verkrijgbaar met verschillende persdieptes, kanaalafstanden en hoeken – elke plaat heeft een patroon dat voor een bepaalde taak is geoptimaliseerd.
  • SONDEX®-condensoren– Danfoss
    SONDEX®-condensoren
    Onze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.
  • SONDEX®-verdampers – Danfoss
    SONDEX®-verdampers
    SONDEX®-verdampers zijn ontworpen voor geavanceerde verdampingstoepassingen. Door gebruik te maken van semi-gelaste platencassettes wordt gegarandeerd dat de media zich nooit kunnen mengen. De platencassettes zijn erop berekend om optimale turbulentie aan beide zijden te behalen en tezamen met gelijkmatige verdeling over de plaat superieure prestaties en dus productkwaliteit garanderen.
  • SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss
    Traditionele SONDEX®-platenwarmtewisselaars
    De traditionele SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.

Veelgestelde vragen

De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:

  • Vermogen,
  • Type media,
  • Toegestane weerstand,
  • Debiet,
  • Werkdruk,
  • Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
  • Werktemperatuur.