Flexibel, onderhoudsvriendelijk onderstation voor stadsverwarming voor middelgrote gebouwen
De DSU PRO is een voorgeconfigureerd, indirect onderstation voor stadsverwarming dat in samenwerking met Danfoss partners is ontwikkeld om te voldoen aan de installatievereisten voor stadsverwarming. Hij is ontworpen voor middelgrote gebouwtoepassingen en draagt thermische energie over van een lokaal of stadsverwarmingsnetwerk naar het verwarmingssysteem van het gebouw en kan, afhankelijk van de projectconfiguratie, ook de aansluiting op warm tapwatersystemen ondersteunen.
DSU PRO is gebouwd op basis van de expertise van Danfoss op het gebied van stadsverwarming en combineert betrouwbare warmteoverdracht, praktische installatieflexibiliteit en een onderhoudsvriendelijk ontwerp in één compacte oplossing. Dankzij de configuratieopties kan het systeem worden aangepast aan verschillende klant- en netbeheerdervereisten, terwijl de ondersteuning voor digitale bewaking netbeheerders in staat stelt om gegevens van het onderstation op te nemen als deel van het bredere stadsverwarmingssysteem.
Belangrijkste voordelen en kenmerken
-
Compact, lichtgewicht ontwerp voor wandmontage voor installatie in technische en besloten ruimtes.
-
XB37 MicroPlate™ warmtewisselaar met een capaciteitsbereik van 15 tot 120 kW.
-
Opties voor aansluiting van de boven- of onderleiding voor meer flexibiliteit bij de installatie.
-
Verstelbare achterplaat voor oneffen wandoppervlakken.
-
Volledig gelast ontwerp met minder onnodige schroefdraadaansluitingen.
-
Eenvoudige toegang tot warmtewisselaar, filters, afsluiters, motoren, energiemeter en elektrische componenten voor service en onderhoud.
-
Flexibele regelaar- en energiemeteropties om te voldoen aan verschillende klant- en netbeheerdervereisten.
-
Ondersteunt Leanheat® Monitor, zodat stadsverwarmingsbedrijven gegevens van het DSU PRO onderstation kunnen integreren in het algehele stadsverwarmingssysteem en deze kunnen gebruiken om de systeemprestaties te optimaliseren.
-
Ontworpen om pomp- en mengmodules aan de secundaire zijde aan te sluiten.
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Veelgestelde vragen
Waar past de DSU PRO in een stadsverwarmingssysteem?
De DSU PRO is ontworpen voor installaties waarbij secundaire componenten zoals pompen en mengmodules al zijn gedefinieerd of afzonderlijk worden geleverd, wat een grotere systeemflexibiliteit mogelijk maakt.
Hoe ondersteunt DSU PRO verschillende projectopstellingen?
Het onderstation is ontworpen voor gebruik in systemen waarbij bepaalde componenten extern worden gedefinieerd, zodat technici en installateurs de oplossing kunnen aanpassen aan projectspecifieke behoeften in plaats van te vertrouwen op een volledig vaste configuratie.
Is DSU PRO integreerbaar in bestaande stadsverwarmingssystemen?
Ja, het is ontworpen om integratie in zowel nieuwe als bestaande systemen te ondersteunen, vooral wanneer flexibiliteit in de selectie van componenten en het systeemontwerp vereist is.
Waarmee moet rekening worden gehouden bij het plannen van een installatie van de DSU PRO?
Projectspecifieke factoren zoals systeemindeling, geselecteerde secundaire componenten en regelstrategie moeten vroegtijdig worden gedefinieerd, aangezien DSU PRO is ontworpen als integratie in deze beslissingen en niet als vervanging.
Kan DSU PRO meerdere circuits ondersteunen?
De DSU PRO is ontworpen als een flexibel platform onderstations, bedoeld om op externe pomp- en mengmodules aan te sluiten. Dat maakt aanpassing aan verschillende systeemconfiguraties mogelijk, afhankelijk van de projectvereisten.
Wordt de DSU PRO geïsoleerd geleverd?
Het onderstation wordt geleverd met een beschermkap die tegelijkertijd geïsoleerd is. De beschermkap omsluit het volledige hydraulische gedeelte van het station, wat warmteverliezen beperkt.
Gerelateerde producten

Regel het debiet in HVAC- en stadsverwarmingssystemen met onze hydraulische inregel- en regelafsluiters, gemotoriseerde regelafsluiters, afsluiters en vlinderkleppen.

Houd het energieverbruik in elk verwarmings- of koelingssysteem nauwkeurig bij voor een transparante kostentoewijzing met ons assortiment energiemeters en oplossingen voor automatische meteraflezing.

Optimaliseer de warmteoverdracht in HVAC-, stadsverwarmings- en tapwatersystemen met onze gesoldeerde, afgedichte en gelaste warmtewisselaars of tapwaterbereiders.

Produceer, bewaar en distribueer veilig warm water in directe en indirecte verwarmingssystemen met onze onderstations, afleversets en vulsystemen

Beheer uw stadsverwarmingssysteem op een intelligente manier met onze elektronische Comfort-regelaars en bijpassende applicatiesleutels en voeg een optionele bewakingsoplossing toe om service, onderhoud en inbedrijfstelling op afstand te stroomlijnen.

Optimaliseer het rendement door warmteverliezen in stadsverwarmings-, verwarmings- of koelingssystemen te verminderen door een dynamische hydraulische balans te realiseren met onze drukverschil- en flowregelaars.

Danfoss Leanheat® Software Suite & Services is een toepassingsgericht softwarepakket van end-to-end software en diensten. Deze benut de kracht van digitalisering om de energieproductie en het energieverbruik te optimaliseren, de operationele efficiëntie te verhogen en de controle en het onderhoud van gebouwen te beheren.
Gerelateerde toepassingen
Nieuws
Aanmelden voor updates over stadsverwarming
Ontvang regelmatig updates over stadsverwarming in uw inbox.