SONDEX® volledig gelaste platenwarmtewisselaars (SAW)

  • Overzicht
  • Gerelateerde producten
  • Veelgestelde vragen

Onze SONDEX®volledig gelaste platenwarmtewisselaars (SAW) zijn ontworpen om extreem agressieve en veeleisende media te hanteren en zeer nauwe temperatuurbenaderingen te realiseren met een echt tegenstroomontwerp. Ze zijn zeer klein en compact en de perfecte oplossing voor toepassingen en taken die een volledig gelast product vereisen, zoals een warmtewisselaar van het type platen en shell of blok, maar hun aanzienlijke capaciteiten niet nodig hebben. Een product dat perfect aansluit bij de specificaties van de taak is altijd de optimale oplossing. In hun klasse presteert onze volledig gelaste serie in elk opzicht beter dan de shell en buizenwarmtewisselaars, met daarbij alle voordelen van een met pakkingen uitgevoerde warmtewisselaar en een grotere duurzaamheid.

Wat betekent dit voor u?

Onze SONDEX® volledig gelaste platenwarmtewisselaars behouden het efficiënte plaatontwerp en de geoptimaliseerde stroom van met pakkingen uitgevoerde platenwarmtewisselaars. We hebben de kwetsbare pakking, die vaak bezwijkt bij blootstelling aan extreme werkomstandigheden, vervangen door een 100% pakkingvrije oplossing. In plaats daarvan TIG-lassen we het platenpakket, waardoor er een hermetische afdichting ontstaat en elk risico van lekkage wordt uitgesloten.

Dit maakt dit type warmtewisselaar perfect geschikt voor toepassingen met extreem agressieve media die een bedreiging kunnen vormen voor het milieu, voor toepassingen met zeer hoge drukken en/of temperaturen, of zelfs voor cyclische taken met grote schommelingen in druk of temperatuur. Daarmee zijn ze zeer goed bestand tegen thermische schokken.

Alle voordelen van een platenwarmtewisselaar

Bovendien profiteert u van dezelfde voordelen die een platenwarmtewisselaar u zou bieden. Vergeleken met een shell en buizenwarmtewisselaar is de ruimte die nodig is voor installatie minimaal. Bovendien zijn er voor de bouw aanzienlijk minder materialen nodig en is het koelmiddelvolume in de warmtewisselaar aanzienlijk lager.

Als uw toepassing vraagt om de behandeling van vervuiling die vezels of deeltjes kunnen bevatten, biedt onze Free Flow-optie de perfecte oplossing met een plaatpatroon dat speciaal is gemaakt voor het hanteren van dergelijke media, met een plaatopening met zeer weinig contactpunten ter compensatie van de opgehoopte vervuiling groot genoeg voor een onbelemmerde doorstroming.

Microplaattechnologie

Onze warmtewisselaars met de nieuwe state-of-the-art Micro Plate™-technologie leveren next-generation efficiëntie en prestaties waardoor u meer uit uw stadsverwarmings- en koelingstoepassingen haalt.

SONDEX® Free Flow-patronen

Het SONDEX® Free Flow-patroon is ontworpen om media te hanteren die ongeschikt zijn voor reguliere warmtewisselaars vanwege de hoge viscositeit, vezel- en deeltjesinhoud of het aanzienlijke risico op vervuiling.

Toepassingen

  • HVAC-branche
  • Koelindustrie
  • Pulp- en papierindustrie
  • Zware industrie
  • Mijnbouw
  • Petrochemische industrie
  • Chemische industrie

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN32 tot DN50
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 normen)
  • Plaatmaterialen: AISI 304/316, SMO, titanium. Andere materialen verkrijgbaar op aanvraag
  • Werkdruk tot 25 bar (363 psi)
  • Werktemperatuur -10 °C tot 300 °C (14 °F tot 572 °F)

Kenmerken en voordelen

Zeer compacte, kosteneffectieve units die zeer weinig vloeroppervlak in beslag nemen, zijn licht van gewicht en zorgen voor een zeer efficiënte warmteoverdracht, dankzij een echte tegenstroom.

De pakkingvrije oplossingen zijn voorzien van een volledig gelast platenpakket dat hen in staat stelt om met zeer hoge druk en temperaturen te werken. Het risico op lekkages is sterk verminderd met een volledig gelaste warmtewisselaar.

De platen in het volledig gelaste platenpakket zijn gemaakt van zeer bestendige materialen en zijn gegarandeerd bestand tegen de meest extreme werkomstandigheden.

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss } else if (isBigColumns) { SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss } else { SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss }
    SONDEX®-visgraatpatroon

    Voor de overgrote meerderheid van onze platenwarmtewisselaars wordt de technologie van het SONDEX®-visgraatpatroon gebruikt. Dit patroon is ontworpen voor hoge thermische prestaties bij het op de meest efficiënte manier gebruiken van de toegestane weerstand. Verkrijgbaar met verschillende persdieptes, kanaalafstanden en hoeken – elke plaat heeft een patroon dat voor een bepaalde taak is geoptimaliseerd.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-condensoren– Danfoss } else if (isBigColumns) { SONDEX®-condensoren– Danfoss } else { SONDEX®-condensoren– Danfoss }
    SONDEX®-condensoren

    Onze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-verdampers – Danfoss } else if (isBigColumns) { SONDEX®-verdampers – Danfoss } else { SONDEX®-verdampers – Danfoss }
    SONDEX®-verdampers

    SONDEX®-verdampers zijn ontworpen voor geavanceerde verdampingstoepassingen. Door gebruik te maken van semi-gelaste platencassettes wordt gegarandeerd dat de media zich nooit kunnen mengen. De platencassettes zijn erop berekend om optimale turbulentie aan beide zijden te behalen en tezamen met gelijkmatige verdeling over de plaat superieure prestaties en dus productkwaliteit garanderen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss } else if (isBigColumns) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    Traditionele SONDEX®-platenwarmtewisselaars

    De traditionele SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.

Veelgestelde vragen

De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:

  • Vermogen,
  • Type media,
  • Toegestane weerstand,
  • Debiet,
  • Werkdruk,
  • Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
  • Werktemperatuur.