Micro Plates™, de volgende stap in het toepassingsgerichte, hoogpresterende warmtewisselaarontwerp, is een revolutionaire technologie, speciaal ontwikkeld voor stadsenergieoplossingen.
Wat betekent dit voor u?
Onze warmtewisselaars met de nieuwe state-of-the-art Micro Plate™-technologie leveren next-generation efficiëntie en prestaties waardoor u meer uit uw stadsverwarmings- en koelingstoepassingen haalt.
Met hun karakteristieke en unieke patroon presteren onze innovatieve nieuwe platen beter dan alle andere in hun klasse, met een aanzienlijk lagere drukval en een sterk verbeterde warmteoverdracht.
Onze warmtewisselaars zijn geschikt voor vrijwel elke toepassing en elk netwerk op het gebied van stadsverwarming en -koeling. Of uw systeem nu een wisselende of constante druk, grote temperatuurschommelingen of zelfs een onbehandelde watertoevoer heeft, wij hebben de perfecte oplossing voor u.
Een hoge efficiëntie en een langere levensduur helpen om afval te verminderen, wat resulteert in aanzienlijke besparingen en een lagere CO2-voetafdruk.
Micro Plates™ maken optimaal gebruik van hun oppervlak door het water gelijkmatiger te laten stromen. Dit verdeelt en mengt de media beter voor een maximale warmteoverdracht.
Wij creëren warmtewisselaars op maat die aan uw specifieke eisen voldoen. Door het aantal, de grootte en de plaatsing van de kuiltjes te variëren, kunnen Micro Plates™ worden afgestemd op een optimale warmteoverdracht en een minimaal toegestane weerstand.

Platenwarmtewisselaars met Micro Plate™-technologie
Inleiding tot het concept en principe van de Micro Plate™-warmtewisselaars
Gerelateerde producten
-
Traditionele SONDEX®-platenwarmtewisselaars
De traditionele SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.
Veelgestelde vragen
Video's
Inleiding tot Micro Plate™
Animatie die de functionaliteit van de Micro Plate™-warmtewisselaars uitlegt