Revolutionaire draadloze besturing van elektrische vloerverwarming met ECtemp™ Smart
ECtemp™ Smart is een intuïtieve programmeerbare thermostaat die kan worden verbonden met wifi. En de ECtemp™ Smart App zorgt ervoor dat de thermostaat overal en altijd te bedienen is met uw smartphone. De thermostaat wordt voornamelijk gebruikt voor regeling van elektrische vloerverwarming. De thermostaat is alleen bedoeld voor vaste aansluiting. Dankzij de speciaal ontworpen 2-delige constructie, kan hij gecombineerd worden met afdekramen en sensoren van diverse fabrikanten.
- Discreet en tijdloos design: de nieuwe ECtemp™ Smart past zelfs bij de meest chique designinterieurs. Het discrete en tijdloze design van het vierkante touchscreen is afgeleid van het klassieke industriële ontwerp en maakt de vorm van de ECtemp™ Smart puur en minimalistisch.
- Verlaging van de energiekosten: Met de slimme app-functies kunt u uw vloerverwarmingssysteem zo programmeren dat het past bij uw leefritme en de energiekosten worden verlaagd. De ECtemp™ Smart thermostaat past zich zelfs aan het klimaat aan en leert wanneer de verwarming moet worden gestart en uitgeschakeld.
- Bespaar energie door uw geplande verwarmingsvraag te volgen en de temperatuur automatisch te verlagen wanneer verwarming niet nodig is. Stel eenvoudig de temperatuur in op uw eigen ritme en geniet van superieur thermisch comfort.
- Veilige en private cloudverbinding: De besturing van de mobiele app communiceert via een veilig cloudsysteem op basis van dezelfde beveiliging die ook in applicaties voor mobiel bankieren wordt gebruikt. Er worden geen gegevens in de cloud opgeslagen en uw persoonlijke informatie is te allen tijde veilig.
- Pas uw vloerverwarming aan met uw smartphone: Met deze afstandsbediening kunt u de verwarming van uw huis eenvoudig en intuïtief regelen – via het internet. Als het internet uitvalt, kunt u nog steeds lokaal zonder internetverbinding werken. Programmeer de verwarming van uw huis en bespaar energie.
- Bedien al uw thermostaten op meerdere plaatsen: Met de nieuwe mobiele app van Danfoss blijft u de controle houden en kunt u al uw thermostaten overal en altijd bedienen vanaf één toegangspunt.
Kenmerken en voordelen
Wifi-connectiviteit
Op afstand bedienbaar via de ECtemp™ Smart App
Een enkele ECtemp™ Slimme thermostaat kan worden gekoppeld met maximaal 10 mobiele apparaten met behulp van de ECtemp™ Smart App
Kan met twee mobiele apparaten tegelijk communiceren
Met één ECtemp™ Smart App kunt u zoveel locaties bedienen met zoveel ECtemp™ Smart thermostaten als u nodig hebt.
Adaptieve PBM-functie (adaptieve start en adaptieve stop van een comfortverwarmingsperiode)
Compatibel met 90% van de frames die momenteel op de markt beschikbaar zijn
Te gebruiken in combinatie met diverse NTC-sensoren van andere merken
In 3 kleuren leverbaar – RAL 9010, RAL 9016 en zwart

Ontdek de Danfoss ECtemp™ Smart App
De Danfoss ECtemp™ Smart App biedt u de mogelijkheid om elektrische vloerverwarmingssystemen uitgerust met Danfoss ECtemp™ Smart thermostaat draadloos te bedienen. De app maakt van uw mobiele apparaat een intuïtieve afstandsbediening voor vloerverwarming. Met de nieuwe Danfoss ECtemp™ Smart App kunt u zoveel Danfoss ECtemp™ Smart thermostaten en locaties bedienen als u wilt.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogus | Danfoss Product catalogue | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 18 jul, 2017 | 418.0 KB | |
Catalogus | Danfoss Product catalogue | Engels | Meerdere | 01 jun, 2022 | 28.0 MB | |
Datablad | ECtemp Smart | Duits | Meerdere | 31 aug, 2020 | 798.7 KB | |
Brochure | ECtemp Smart Selling Sheet | Sloveens | Slovenië | 09 mei, 2019 | 733.0 KB | |
Brochure | ECtemp Smart Selling Sheet | Engels | Meerdere | 06 okt, 2016 | 476.9 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 22 dec, 2016 | 264.3 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Slowaaks | Slowakije | 22 dec, 2016 | 265.9 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Servisch (RS) | Servië | 22 dec, 2016 | 249.5 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Spaans, Castiliaans | Spanje | 22 dec, 2016 | 263.2 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Sloveens | Slovenië | 22 dec, 2016 | 261.0 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Turks | Turkije | 22 dec, 2016 | 263.9 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Nederlands, Vlaams | Nederland | 22 dec, 2016 | 249.9 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Deens | Denemarken | 22 dec, 2016 | 265.0 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Fins | Finland | 22 dec, 2016 | 262.4 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Noors Bokmål | Noorwegen | 22 dec, 2016 | 263.7 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Frans | Frankrijk | 22 dec, 2016 | 263.6 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Engels | Meerdere | 10 nov, 2021 | 546.4 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Kroatisch | Kroatië | 22 dec, 2016 | 262.0 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Lets | Letland | 22 dec, 2016 | 262.7 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Zweeds | Zweden | 22 dec, 2016 | 264.1 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Hongaars | Hongarije | 22 dec, 2016 | 332.4 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 22 dec, 2016 | 319.0 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Bulgaars | Bulgarije | 22 dec, 2016 | 270.5 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Litouws | Litouwen | 22 dec, 2016 | 251.6 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Pools | Polen | 22 dec, 2016 | 252.6 KB | |
Datablad | ECtemp™ Smart Data Sheet | Estisch | Estland | 22 dec, 2016 | 261.7 KB |
Veelgestelde vragen
Functies, instelling en probleemoplossing
App
Wifi-verbinding
Voorwaarden
Hulpmiddelen en apps
Software tools