Danfoss levert het volledige gamma elektrische vloerverwarmingsmatten.
Omdat ze erg dun en eenvoudig te installeren zijn, worden Danfoss binnenhuisverwarmingsmatten meestal gebruikt voor renovatieprojecten, waar u ze op bestaande vloeren kunt plaatsen. Matten zijn zeer geschikt voor het installeren van elektrische verwarmingssystemen op grote oppervlakken.
Toepassingen:
- Nieuwbouw of renovatie
- Betonvloeren
Kenmerken en voordelen
Gemakkelijk te installeren – klaar om op de vloer te leggen
Zelfklevend
Dun voor toepassing binnenshuis, slechts 3 - 4,5 mm.
Lange levensduur met 20 jaar garantie
Documentatie
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrische vloerverwarming – thermostatenECtemp™ Smart thermostaat wordt gebruikt voor het regelen van elektrische vloerverwarming. Het minimalistische en tijdloze ontwerp van het vierkante touchscreen zorgt ervoor dat de ECtemp™ Smart perfect past in elk modern interieur. De intuïtieve app-bediening maakt van uw smartphone een afstandsbediening en stelt u in staat om uw vloerverwarmingssysteem eenvoudig te bedienen.
Garantie
Bij Danfoss vinden we het van groot belang om producten te leveren van hoge kwaliteit met een duurzaam effect. Wij bieden u de beste garanties in de markt. De Danfoss garantie is een serie van 4 individuele garanties – de beste in de markt – om u volledige gemoedsrust te geven bij het gebruik van Danfoss producten in elektrische verwarmingssystemen.
Voor alle Danfoss producten gekocht vanaf 1 september 2013, gelden de volgende garanties: 20 jaar; 10 jaar; 5 of 2 jaar garantie, afhankelijk van de productgroep.
Voor verwarmingsmatten geldt:
20 jaar garantie
Danfoss producten met een garantie van 20 jaar
Danfoss verwarmingskabels: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
Danfoss verwarmingsmatten: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
Alle bijbehorende accessoires worden geleverd met onze garantie van 2 jaar.
In geval van een defect door een fabricagefout in het Danfoss product, worden de betreffende producten kosteloos hersteld of vervangen. Deze garantie omvat de kosten van installatie en vloermateriaal zoals schade aan metselwerk en tegels. Om voor deze garantie in aanmerking te komen, moet de installatie worden uitgevoerd door een erkend installateur en moet het gestempelde en ondertekende garantiebewijs worden overlegd.