Ondersteuning van energie dicht bij het gebruikspunt
In systemen wordt energieopslag steeds vaker ingezet om hybride oplossingen te creëren. Dat leidt tot een betere benutting van energie en hogere systeemprestaties. Er worden verschillende opslagmethodes gebruikt, maar vanwege de lagere batterijkosten en toenemende energiedichtheid, worden batterijen gezien als het snelst groeiende en het eenvoudigst te integreren opslagmedium dat nu verkrijgbaar is. DC/DC-converters kunnen worden gebruikt voor aansluitingen op batterijen, supercondensatoren, brandstofcellen en zonnepanelen.
De VACON® NXP DC/DC Converter maakt het mogelijk om de meeste bronspanningen te koppelen aan elke DC-busspanning. Daardoor kunnen zeer verschillende energieopslagmedia gebruikt worden als bron voor hybride systemen.
VACON® NXP DC/DC Converters kunnen worden geïnstalleerd op zowel water- als luchtgekoelde VACON® NXP frequentieregelaarmodules.
Voedingsspanning en vermogensbereik
Luchtgekoeld:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 800 V DC**
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 1100 V DC**
Watergekoeld:
- 3 x 380-500 V...160-1800 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 800 V DC**
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 1100 V DC**
*Minimumspanning is afhankelijk van de toepassing
**Afhankelijk van de DC-busspanning. De bronspanning (batterijspanning) moet altijd lager zijn dan de DC-busspanning.
Kenmerken en voordelen
Doordat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde VACON® NXP hardware en het bijbehorende regelplatform, hoeft er voor DC/DC-converters zeer weinig extra te worden geïnvesteerd om toch dezelfde systeemflexibiliteit te behouden
DC/DC-converters vormen een modulaire oplossing die eenvoudig aan de DC-bus van een systeem kunnen worden toegevoegd en bieden zo bijna directe toegang tot DC-bronnen en de mogelijkheid tot eenvoudig uitbreiden
Doordat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde VACON® NXP hardwareconfiguraties, hoeven de onderhoudsteams praktisch geen bijkomende training te volgen
Dankzij het grote vermogensbereik is integratie van een groot aantal standaard batterij ranges bovendien eenvoudiger
Verouderde batterijpakketten kunnen eenvoudig worden vervangen, wat de hoeveelheid downtime terugdringt
Compatibel met een groot aantal DC-spanningsbronnen en energieopslagmedia
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story | Abeking and Rasmussen WSV | English | Meerdere | 01 jul, 2021 | 6.3 MB | |
Case story | Abeking and Rasmussen WSV | English | Meerdere | 01 dec, 2021 | 517.3 KB | |
Case story | Astrid_Helene | English | Meerdere | 20 mrt, 2019 | 439.1 KB | |
Certificate | CCS_Type_Approval | English | Meerdere | 22 dec, 2022 | 260.0 KB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | English | Meerdere | 20 mrt, 2019 | 1.7 MB | |
Case story | DC backup protects power plant | English | Meerdere | 01 nov, 2019 | 295.8 KB | |
Fact sheet | Documentation Information Leaflet | English | Meerdere | 01 okt, 2019 | 340.7 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Coverage | English | United States | 13 jul, 2017 | 322.4 KB | |
Case story | DrivePro® Remote Monitoring | English | Meerdere | 01 dec, 2021 | 793.2 KB | |
Case story | Future of the Fjords catamaran | English | Meerdere | 09 apr, 2019 | 482.1 KB | |
Case story | Grotte_Fanø_2Pager | English | Meerdere | 01 dec, 2021 | 3.9 MB | |
Case story | Grotte_Fanø_4Pager | English | Meerdere | 01 dec, 2021 | 1.1 MB | |
Fact sheet | Hybridization | English | United States | 01 nov, 2019 | 2.3 MB | |
Fact sheet | Hybridization | English | Meerdere | 01 sep, 2019 | 2.4 MB | |
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | English | Meerdere | 01 jan, 2019 | 627.9 KB | |
Case story | Krka e-vessel Croatia | English | Meerdere | 01 dec, 2020 | 542.0 KB | |
Brochure | Marine and Offshore solutions | English | United States | 29 mei, 2018 | 9.1 MB | |
Case story | Nuvera Fuel Cells | English | Meerdere | 01 jan, 2022 | 510.5 KB | |
Brochure | Shore Power Supply Flyer | English | Meerdere | 01 feb, 2021 | 290.0 KB | |
Fact sheet | VACON® Advanced Safety Options | English | Meerdere | 12 jul, 2019 | 231.9 KB | |
Design guide | VACON® Hybridization Design Guide | English | Meerdere | 01 jan, 2017 | 3.8 MB | |
Application guide | VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V096 | English | Meerdere | 01 jun, 2021 | 1.0 MB | |
Operating guide | VACON® NXP DC DC Converter Operating G. | English | Meerdere | 01 jan, 2017 | 1.0 MB | |
Fact sheet | VACON® NXP DC/DC Converter | English | Meerdere | 01 sep, 2019 | 2.0 MB |
Software
Type | Naam | Taal | Bijgewerkt | Versie | Status | Downloaden | Bestandstype |
---|
Gerelateerde toepassingen
- Peak shaving
- Integratie van duurzame energiebronnen (zonne-energie, brandstofcellen) in standaard DC-bussystemen
- Toevoegen van energieopslag (batterijen) aan standaard DC-bussystemen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor maritieme energieconversie en stroomopwekkingOptimaliseer energieopslagoplossingen aan boord van schepen, en walstroomvoorzieningen voor stillere en schonere havens door gebruik te maken van de expertise van Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor scheepsvoortstuwing en boegschroevenWilt u een efficiëntere werking en meer vrijheid bij het ontwerpen van schepen? Overweeg dan een elektrische voortstuwing met Danfoss technologie.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.