Decentrale servoregelaar met flexibele modulariteit
De VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 combineert een servomotor en servoregelaar in één compacte unit. Dat biedt grote voordelen in diverse toepassingen, zoals draaitafels, etikettering, en het afsluiten en verpakken van voedingsmiddelen en farmaceutische producten.
Bewegingsregeling is geïntegreerd in de regelaar, zodat de bewegingen onafhankelijk kunnen plaatsvinden en er geen centrale PLC nodig is.
Gebruik ISD® 510 als onderdeel van het VLT® FlexMotion™ servoconcept. Meer informatie in de Selectiegids VLT® FlexMotion™(Engels).
Snelle en storingsvrije installatie
Het Plug-and-Twist bekabelingsconcept, dat ook van toepassing is voor de bedrading van voedings- en stuurspanning, functionele veiligheid en veldbussen, maakt de installatie snel, eenvoudig, storingsvrij en kostenefficiënt. Omdat het mogelijk is om meerdere decentrale regelaars van spanning te voorzien door middel van eenvoudige doorlusbedrading (daisy chain) via slechts één VLT® Decentral Access Module DAM 510, zijn er geen verdeelkasten nodig en kunt u de bekabeling tot een minimum beperken.
Kies het door u gewenste protocol
Open connectiviteit met gangbare realtime Ethernet-systemen, zoals EtherCAT, POWERLINK en PROFINET, op IEC 61131-3 gebaseerde programmering en PLCopen Motion-functieblokken maken het systeem nog flexibeler en eenvoudig te integreren in diverse technische omgevingen.
Hoge prestaties in zware omgevingen
Een volledig glad en eenvoudig te reinigen oppervlak in combinatie met de IP 67-behuizingen met hoge beschermingsgraad en een trillingsbestendigheid volgens klasse 3M7 maakt deze regelaar bij uitstek geschikt voor alle soorten draaitoepassingen in veeleisende omgevingen.
Voedingsspanning en koppel
Nominale spanning
565-680 V DC ± 10%
Nominaal koppel
1,5-13 Nm
Piekkoppel
6,1-50 Nm
Kenmerken en voordelen
De uitgebreide portfolio met een mix van centrale en decentrale componenten is perfect afgestemd op modulaire machineconcepten
Het concept voor snelle en storingsvrije bedrading zorgt voor besparingen op installatietijd en onderdeelkosten
Open connectiviteit met gangbare realtime Ethernet-protocollen biedt flexibiliteit, snelle procescommunicatie en eenvoudige systeemintegratie
PLCopen Motion-bibliotheken en programmering volgens IEC 61131-3 zorgen voor een gestandaardiseerde en eenvoudige systeembenadering via diverse bedieningsplatforms
Uitgebreide realtime systeemgegevens van iedere component bieden belangrijke ondersteuning voor voorspellend en preventief machineonderhoud
Trillingsbestendigheid volgens beschermingsklasse 3M7 en IP 67 staat garant voor een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen
Een direct op of dicht bij de motor gemonteerde servoregelaar vereist minder kastruimte en verlaagt de kosten voor koelapparatuur
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Engineering - Chemical & Pharma | Engels | Meerdere | 18 mei, 2022 | 37.7 MB | |
Brochure | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | Engels | Meerdere | 29 aug., 2023 | 7.2 MB | |
Bedienings handleiding | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | Engels | Meerdere | 15 mrt., 2022 | 16.9 MB | |
Ontwerp handleiding | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 10.3 MB | |
Fact sheet | VLT® FlexMotion™ Think differently. Fast and simple installation | Engels | Meerdere | 08 aug., 2023 | 1.6 MB | |
Bedienings handleiding | VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 | Engels | Meerdere | 13 jun., 2012 | 46.3 MB | |
Fact sheet | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | Engels | Meerdere | 08 aug., 2023 | 1.1 MB | |
Brochure | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 & VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 Selection Guide | Engels | Meerdere | 29 aug., 2023 | 9.8 MB | |
Bedienings handleiding | VLT® ISD 410 Connection Box | Engels | Meerdere | 24 okt., 2012 | 4.7 MB | |
Bedienings handleiding | VLT® ISD 410 Encoder Box | Engels | Meerdere | 21 aug., 2012 | 4.2 MB | |
Bedienings handleiding | VLT® ISD Power Supply Module | Engels | Meerdere | 07 sep., 2012 | 602.6 KB |
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.