VACON® NXP DC/DC Converter

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Software
  • Gerelateerde toepassingen
  • Neem contact met ons op

Ondersteuning van energie dicht bij het gebruikspunt

In systemen wordt energieopslag steeds vaker ingezet om hybride oplossingen te creëren. Dat leidt tot een betere benutting van energie en hogere systeemprestaties. Er worden verschillende opslagmethodes gebruikt, maar vanwege de lagere batterijkosten en toenemende energiedichtheid, worden batterijen gezien als het snelst groeiende en het eenvoudigst te integreren opslagmedium dat nu verkrijgbaar is. DC/DC-converters kunnen worden gebruikt voor aansluitingen op batterijen, supercondensatoren, brandstofcellen en zonnepanelen.

De VACON® NXP DC/DC Converter maakt het mogelijk om de meeste bronspanningen te koppelen aan elke DC-busspanning. Daardoor kunnen zeer verschillende energieopslagmedia gebruikt worden als bron voor hybride systemen.

VACON® NXP DC/DC Converters kunnen worden geïnstalleerd op zowel water- als luchtgekoelde VACON® NXP frequentieregelaarmodules.

Voedingsspanning en vermogensbereik

Luchtgekoeld:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 800 V DC**
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 1100 V DC**

Watergekoeld:

  • 3 x 380-500 V...160-1800 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 800 V DC**
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 1100 V DC**

*Minimumspanning is afhankelijk van de toepassing
**Afhankelijk van de DC-busspanning. De bronspanning (batterijspanning) moet altijd lager zijn dan de DC-busspanning.

Kenmerken en voordelen

Doordat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde VACON® NXP hardware en het bijbehorende regelplatform, hoeft er voor DC/DC-converters zeer weinig extra te worden geïnvesteerd om toch dezelfde systeemflexibiliteit te behouden

DC/DC-converters vormen een modulaire oplossing die eenvoudig aan de DC-bus van een systeem kunnen worden toegevoegd en bieden zo bijna directe toegang tot DC-bronnen en de mogelijkheid tot eenvoudig uitbreiden

Doordat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde VACON® NXP hardwareconfiguraties, hoeven de onderhoudsteams praktisch geen bijkomende training te volgen

Dankzij het grote vermogensbereik is integratie van een groot aantal standaard batterij ranges bovendien eenvoudiger

Verouderde batterijpakketten kunnen eenvoudig worden vervangen, wat de hoeveelheid downtime terugdringt

Compatibel met een groot aantal DC-spanningsbronnen en energieopslagmedia

Documentatie

Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Case story - AE Astrid_Helene English Meerdere 20 mrt, 2019 439.1 KB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview English Meerdere 20 mrt, 2019 1.7 MB PDF
Case story - AE DC backup protects power plant English Meerdere 01 nov, 2019 295.8 KB PDF
Fact sheet - AM Documentation Information Leaflet English Meerdere 01 okt, 2019 340.7 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Coverage English United States 13 jul, 2017 322.4 KB PDF
Case story - AE Future of the Fjords catamaran English Meerdere 09 apr, 2019 482.1 KB PDF
Fact sheet - AM Hybridization English Meerdere 01 sep, 2019 2.4 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization English United States 01 nov, 2019 2.3 MB PDF
Brochure - AD Marine and Offshore solutions English United States 29 mei, 2018 9.1 MB PDF
Fact sheet - AM VACON® Advanced Safety Options English Meerdere 12 jul, 2019 231.9 KB PDF
Design guide - AJ VACON® Hybridization Design Guide English Meerdere 01 jan, 2017 3.8 MB PDF
Installation guide - AN VACON® NX DC Fan with ext supply English Meerdere 01 mei, 2017 9.9 MB PDF
Application guide - AB VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V079 English Meerdere 01 apr, 2019 788.0 KB PDF
Operating guide - AQ VACON® NXP DC DC Converter Operating G. English Meerdere 01 jan, 2017 1.0 MB PDF
Fact sheet - AM VACON® NXP DC/DC Converter English Meerdere 01 sep, 2019 2.0 MB PDF

Software

Type Naam Taal Bijgewerkt Versie Status Downloaden Bestandstype

Gerelateerde toepassingen

  • Peak shaving
  • Integratie van duurzame energiebronnen (zonne-energie, brandstofcellen) in standaard DC-bussystemen
  • Toevoegen van energieopslag (batterijen) aan standaard DC-bussystemen
  • Frequentieregelaars voor maritieme energieconversie en stroomopwekking
    Frequentieregelaars voor maritieme energieconversie en stroomopwekking

    Optimaliseer energieopslagoplossingen aan boord van schepen, en walstroomvoorzieningen voor stillere en schonere havens door gebruik te maken van de expertise van Danfoss.

  • Frequentieregelaars voor scheepsvoortstuwing en boegschroeven

    Als u een efficiëntere werking en meer vrijheid bij het ontwerpen van schepen wilt, overweeg dan een elektrische voortstuwing met Danfoss technologie.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.