Zaken doen met Danfoss is heel eenvoudig. Met kwaliteitsproducten en onze eenvoudige productselectiegids kunnen wij u helpen om het maximale uit uw werkuren te halen. U vindt zo gemakkelijk het juiste product en kunt verder met andere werkzaamheden.
Kwaliteit kan het verschil maken. Wij streven ernaar uw werk te vereenvoudigen met hoogkwalitatieve producten waarop u kunt rekenen.
Eenvoud van het product
Bekijk ons eenvoudige productoverzicht en vind precies wat u nodig hebt.
Wij hebben een thermostatische radiatorafsluiter (TRV) voor elke uitdaging:
Vertrouw op 75 jaar ervaring
Al bijna een eeuw lang werken we aan het perfectioneren van thermostaten en afsluiters om gezinnen over de hele wereld een optimaal binnenklimaat te bieden. In 1943 vonden we de allereerste radiatorthermostaat uit. Vandaag de dag verwarmen we meer dan 40 miljoen huizen met deze technologie.
Nu bieden wij een garantie van 5 jaar op alle radiatorthermostaten en -afsluiters, zodat u uw klanten optimale service en comfort kunt bieden met producten waarop u kunt vertrouwen.
Kies hieronder uw garantie:
Verlengen tot 10 jaar garantie
Radiatorthermostaten en -afsluiters van Danfoss zijn zo ontworpen dat ze perfect combineren en zorgen voor maximale energiezuinigheid.
Bij het combineren van een afsluiter en een thermostaat kunt u 10 jaar garantie bieden op elk van beide producten, indien de installatie wordt uitgevoerd door een professionele installateur. Dit betekent dat u de garantie kunt verdubbelen wanneer u de producten gezamenlijk installeert.
Uw uitgebreide digitale toolbox
Probeer onze app met tools die u tijd besparen bij het inregelen, het vervangen van sensoren, het vervangen van afsluiters en nog veel meer.
De Danfoss Installer app biedt u extra gemak – op het moment van installatie!
Voorinstelling radiator
Dit is uw eenvoudigste manier om verwarmingssystemen correct in te regelen. Typ gewoon de projectgegevens in en krijg binnen een paar seconden de exacte waarde.
Vervanging van de radiatorthermostaat
Snel een oude radiatorthermostaat vervangen? Open de app en vind snel en eenvoudig een vervangend exemplaar.
TRV-vergelijking
Het eenvoudige vergelijkend overzicht om zo de juiste thermostaat of afsluiter voor uw project te vinden. Krijg snel inzicht in de belangrijkste kenmerken van elke productgroep.
Debiet-/drukcalculators
Snelle beschikbaarheid van de conversie van verschillende soorten metingen, bijvoorbeeld in één klik van bar naar Pa of een eenvoudige berekening van de afsluitercapaciteit in slechts enkele klikken.
Het upgraden van radiatorthermostaten en -afsluiters is belangrijk
De thermostatische radiatorafsluiter is misschien een klein product, maar de mogelijkheden voor echte energiebesparingen zijn enorm. Het vervangen van een oude handbediende afsluiter (handkraan) door een nieuwe thermostatische afsluiter kan tot 100 kg CO2 per jaar besparen, wat overeenkomt met ongeveer 480 kilometer rijden in uw auto. Als u de afsluiter vooraf instelt, is het potentieel nog groter. De terugverdientijd is zeer kort - minder dan 2 jaar -, waardoor het upgraden van TRV's de goedkoopste manier is om gemakkelijk grote energiebesparingen in onze woningen te realiseren.