Brandbestrijdingssystemen voor de auto-industrie

  • Overzicht
  • Neem contact met ons op
Brandbestrijdingssystemen voor de auto-industrie

Auto productiefaciliteiten zijn complex en bestaan uit vele ruimten met verschillende niveaus van brandgevaar: van productielijnen en verfcabines tot opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen, kantoren en serverruimten. Het is absoluut noodzakelijk dat er in een autofabriek een betrouwbaar en veilig brandbestrijdingssysteem is geïnstalleerd dat in geval van brand snel in werking treedt en zowel mensen als apparatuur bescherming tegen brand biedt. Op grond van jarenlang onderzoek en testen heeft Danfoss een brandbestrijdingssysteem ontwikkeld op basis van watermist onder hoge druk dat ideaal is voor de brandbeveiliging van alle ruimten in een autofabriek.

Het intelligent gebruik van water

SEM-SAFE® is een brandbestrijdingssysteem op basis van watermist, dat gebruikmaakt van microdruppeltjes die onder hoge druk via sproeiers in beschermde gebieden terechtkomen. De installatie bestaat uit een modulaire hogedrukpompeenheid, sectiekleppen, leidingwerk en watermistsproeiers.

Extra brandveiligheid

Met de SEM-SAFE®-hoge druk watermisttechnologie kunnen alle ruimten binnen een autofabriek worden beschermd.

Belangrijke productiegebieden:

  • Verfcabines
  • Windtunnels
  • Motortestcellen
  • R&D-centra
  • Milieutestruimten
  • Opslag van brandbare vloeistoffen
  • Akoestische testkamers

Andere ruimtes:

  • Serverruimtes
  • Controle- en bewakingsruimten
  • Kantoren en vergaderzalen
  • Gangen
  • Kantines
  • Transformatoren
  • Generatoren

 

Superieur blusvermogen

De SEM-SAFE®-hoge druk watermist activeert snel en lokaal binnen de ruimten waar de brand is gedetecteerd. Het systeem blust snel en houdt stralingswarmte doeltreffend tegen. Op deze manier beschermt het tegen constructieve schade omdat vlammen zich zo niet kunnen verspreiden. De brand wordt onder controle gehouden tot de brandweer arriveert.

Minimale onderbreking van het bedrijfsproces met SEM-SAFE®

De SEM-SAFE®-hoge druk watermist brandbestrijdingstechnologie verbruikt minder water en produceert een hoge mate van verneveling. Dit houdt in dat de watermist zeer zacht is voor zeer gevoelige apparatuur zoals in serverruimten.  De downtime na een brand kan aanzienlijk worden verminderd, omdat de secundaire waterschade tot een minimum wordt beperkt. Bovendien is het systeem licht en eenvoudig te integreren tussen andere installaties die in een fabriek aanwezig zijn.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie contact op met ons