Antwoord op uw vragen over waterzijdig inregelen

  • Overzicht

Waarom kies ik voor waterzijdig inregelen?

Uw cv-ketel moduleert beter en gaat niet meer vol gas verwarmen.

Ruisende geluiden door teveel pompcapaciteit of grote waterstromen zijn verdwenen.

Hoog rendement ketels moduleren beter en behalen hoger rendement.

Radiatoren welke deels koud bleven, warmen nu sneller op.

De installatie is voorbereid op duurzame warmtebronnen of stadsverwarming.

Met een thermostaatknop op uw radiatorafsluiter is het mogelijk om de temperatuur per vertrek automatisch te laten regelen. Wanneer gewenst zelfs via uw smartphone.

Stap voor stap gasvrij

Installateur met cv-ketel

U heeft een eigen cv-ketel?

Volg 5 stappen om te besparen:

  1. Om te bepalen hoeveel water er door iedere radiator moet stromen, wordt per radiator aan de hand van afmetingen, het aantal platen en convectielamellen, het vermogen bepaald.
  2. De installatie wordt afgetapt en nieuwe radiatorafsluiters met een
    instelbare begrenzing voor de waterstroom worden geïnstalleerd. De voorkeur gaat uit naar radiatorafsluiters met een geïntegreerde
    drukverschilregelaar.
  3. De installatie wordt gevuld en ontlucht waarna per radiator de juiste begrenzing op de radiatorafsluiter wordt ingesteld.
  4. Het vermogen van alle radiatoren wordt opgeteld. Dit vermogen wordt op de cv-ketel ingesteld als het maximale vermogen tijdens verwarmen. Wanneer er bekend is dat een aantal radiatoren zelden tot nooit worden gebruikt, kunt u deze aftrekken van het totaal.
  5. De capaciteit van de pomp wordt zo laag mogelijk ingesteld, precies voldoende om de drukverliezen te overbruggen.
  6. Wanneer de woning in de loop der jaren is voorzien van betere isolatie en beglazing, kan worden gekozen voor een lagere aanvoertemperatuur van de cv-ketel.
Appartementen

Aangesloten op blok- of stadsverwarming?

Bespaar in 6 stappen:

  1. Om te bepalen hoeveel water er door iedere radiator moet stromen, wordt per radiator aan de hand van de afmetingen, het aantal platen en convectielamellen, het vermogen bepaald.
  2. De gehele installatie wordt afgetapt waarna de nieuwe energiezuinige radiatorafsluiters met een instelbare begrenzing voor de waterstroom worden  geïnstalleerd. De voorkeur gaat uit naar radiatorafsluiters met een geïntegreerde drukverschilregelaar.
  3. Wanneer nodig wordt per woning of strang een drukverschilregeling gemonteerd om
    drukwisselingen te vereffenen.
  4. De installatie wordt gevuld en ontlucht waarna per radiator de juiste begrenzing op de
    radiatorafsluiter wordt ingesteld.
  5. De centrale pomp en de stooklijn worden zorgvuldig afgesteld op de nieuwe situatie.

Hoe kiest u de juiste combinatie van afsluiter en knop?

De afsluiter

Keuze 1 - Danfoss RA-N
U kunt met deze radiatorafsluiter opwarmproblemen voorkomen. Per radiator kan de maximale opening van de afsluiter worden afgesteld om zo de verdeling van de waterstromen te optimaliseren. Er blijft altijd een risico op ruisend geluid wanneer het drukverschil in de installatie te hoog is.

Keuze 2 - Danfoss RA-DV
Deze radiatorafsluiter maakt het mogelijk om het juiste aantal liters per radiator af te stellen voor een optimale
(energie)prestatie van uw radiator en cv-ketel. Dankzij de ingebouwde drukverschilregelaar blijft uw radiatorafsluiter
zonder ruisend geluid functioneren. De Dynamic Valve™ kan niet bij alle radiatoren toegepast worden omdat het
vermogen van sommige radiatoren te groot is. Vraag dit na bij uw installateur.

 

De knop

U heeft grofweg de keuze tussen een handknop, thermostaatknop en een elektrische knop.

Meer informatie en advies op maat

Voor meer informatie en een advies op maat kunt u contact opnemen met uw cv-installateur.

Bent u op zoek naar een erkende installateur bij u in de buurt? Ga naar: Techniek Nederland
Selecteer bij "Specialisme": "Verwarming/CV" en voer uw plaatsnaam of postcode in.