Waterzijdig inregelen: Eigen cv-ketel

Inregelen cv-ketel

Zorgen voor optimale temperatuurregeling en automatische inregeling

Het waterzijdig inregelen van een bestaande- of nieuwbouwwoning met een 2-pijps verwarmingssysteem, is de sleutel tot betere prestaties en een lager energieverbruik. Een grote uitdaging bij woonhuisinstallaties zijn de wisselende drukverschillen en onbekendheid met de opvoerhoogte van de circulatiepomp in de cv-ketel, waardoor het toepassen van radiatorafsluiters met geïntegreerde drukverschilregelaar de meest logische keus is.

Hoe gaat u te werk?

Per radiator in de woning wordt, aan de hand van de aanvoertemperatuur, de retourtemperatuur en het vermogen van de radiator, bepaald hoeveel water er maximaal gecirculeerd mag worden.

Voor het begrenzen van de juiste hoeveelheid water per radiator kunt u kiezen tussen de RA-DV Dynamic Valve™ radiatorafsluiter met ingebouwde drukverschilregelaar en de RA-N voorinstelbare radiatorafsluiter. Bij een cv-ketel is de RA-DV geschikt voor 3000W aan radiatorafgifte vermogen.

Het meest populair is de toepassing van de RA-DV Dynamic Valve™ radiatorafsluiters, omdat deze dankzij de ingebouwde drukverschilregelaar de waterhoeveelheid kan handhaven ondanks drukschommelingen. Het voordeel is dat hiermee zonder berekeningen en uitgebreide kennis van de cv-ketel op een goede manier de installatie waterzijdig kan worden ingeregeld. Ook kunt u kiezen voor de RA-N voorinstelbare radiatorafsluiter. De RA-N is breder inzetbaar, maar vereist meer specifieke kennis over de installatie en in sommige gevallen aanvullende inregelvoorzieningen om het juiste drukverschil in de installatie te handhaven. Voor beide oplossingen bestaan tools waarmee u vooraf eenvoudig de inregelstanden kunt bepalen.

 

Onze oplossingen:

Bereken uw besparing!

Danfoss heeft voor u een "Bespaartool" ontwikkeld waarmee u eenvoudig kunt berekenen wat de besparing is.

Meer informatie en advies

Wenst u meer informatie over waterzijdig inregelen of bent u op zoek naar advies op maat voor uw situatie? U kunt ons op de volgende manieren bereiken.

Telefoon: 010-80 82 222
Per mail: cs@danfoss.com