Waterzijdig inregelen: Blokverwarming

  • Overzicht
Blokverwarming

Een perfect gebalanceerd systeem realiseren

Waterzijdig inregelen in een appartementencomplex komt vaak pas in beeld als de remedie voor comfort- en geluidsklachten. Maar ook zonder deze klachten is waterzijdig inregelen een zeer kostenefficiënte manier om het energieverbruik te verminderen.

De meest effectieve aanpak is het toepassen van automatische inregeling: een oplossing waarmee u niet alleen problemen aanpakt, maar ook gegarandeerd de energie-efficiëntie van de verwarmingsinstallatie verbetert.

Hoe werkt het?

Een niet-ingeregelde installatie is per definitie slecht voor het energieverbruik. Deze installaties moeten vaak met hogere temperaturen worden opgestookt om voor iedereen een behaaglijk binnenklimaat te kunnen garanderen. Het gevolg is dat de ketels tegen een slechter rendement functioneren en het warmteverlies van de transportleidingen toeneemt. Het voordeel van verlaagde stooktemperaturen gedurende de nachtperiode blijft bij niet-ingeregelde installaties ook vaak beperkt. De installatie moet namelijk al vroeg weer beginnen met opstoken om comfortklachten van bewoners te voorkomen.

De belangrijkste wetenschap is dat waterzijdig inregelen een combinatie is van het begrenzen van de hoeveelheid water per radiator en het handhaven van het drukverschil in de installatie, in zowel vol- als deellast. Er bestaan hiervoor twee oplossingen.

Wat zijn de voordelen?

  • Minder klachten
  • Lagere kosten
  • Comfortabeler binnenklimaat
  • Lagere energierekening

De ervaring leert dat een energiebesparing van tenminste 12% kan worden gerealiseerd. Ook de servicekosten zullen aanzienlijk lager worden, omdat het aantal klachten over kou als gevolg van een onbalans tot het verleden behoren.

 

Onze oplossingen

Top 6: klachten

Oorzaak: de snelheid waarmee het water door de leidingen stroomt is te hoog. Wanneer een cv-installatie niet wordt ingeregeld stroomt er te veel water over de radiatoren. U kunt dit eenvoudig herkennen aan het verschil tussen de temperatuur aan de bovenzijde en onderzijde van de radiator. De temperatuur aan de onderzijde van de radiator moet tenminste 20°C  lager zijn dan de temperatuur aan de bovenzijde.  Dit geld zowel voor de bewoner waarvan de woning zich dicht in de buurt van het ketelhuis bevindt als voor de bewoner waarvan de woning het meest ver van het ketelhuis verwijderd is.

Oorzaak: het suizen van radiatorafsluiters ontstaat wanneer het drukverschil te hoog wordt in de installatie. Met name in het voor- en najaar nemen deze klachten toe omdat dan steeds minder radiatorkranen open staan. Hierdoor nemen de drukverliezen in de leidingen af en daardoor neemt het drukverschil over de radiatorafsluiters toe.

Oorzaak: het suizen van radiatorafsluiters ontstaat wanneer het drukverschil te hoog wordt in de installatie. Met name in het voor- en najaar nemen deze klachten toe omdat dan steeds minder radiatorkranen open staan. Hierdoor nemen de drukverliezen in de leidingen af en daardoor neemt het drukverschil over de radiatorafsluiters toe.

Oorzaak: deze klacht kan twee oorzaken hebben. Het lijkt er soms op dat de levensduur van thermostaatkranen als oneindig wordt beschouwd. 30 tot 35 jaar oude thermostaatkranen zijn geen uitzondering. Toch kan in de loop der jaren de goede werking van de afsluiter door vervuiling van de klepzitting belemmerd worden. Ook kan het thermostatische regelelement op de afsluiter (vaak herkenbaar aan stand 1 t/m 5) zijn goede werking verloren hebben door beschadiging of simpelweg door slijtage.

Oorzaak: een niet ingeregelde installatie is per definitie slecht voor het energieverbruik. Dit heeft te maken met het feit dat in installaties die slecht ingeregeld zijn vaak  met hogere temperaturen moet worden gestookt om voor iedereen een behaaglijk binnenklimaat te kunnen garanderen. Het gevolg is dat de ketels tegen een slechter rendement functioneren en het warmteverlies van de transportleidingen toeneemt. Het voordeel van verlaagde stooktemperaturen gedurende de nachtperiode blijft bij niet ingeregelde installaties ook vaak beperkt. De installatie moet namelijk al vroeg weer beginnen met opstoken om comfortklachten van bewoners te voorkomen.

Volgens de Europese normen NEN-EN 834 verdient het de aanbeveling om de installatie waterzijdig in te regelen alvorens gebruik te maken van warmtekostenverdelers op de radiatoren. Slechte verdeling van de waterstromen zorgen ervoor dat niet alle bewoners de juiste hoeveelheid warmte van de radiatoren krijgt waardoor er fouten ontstaan bij de afrekening. Ook wordt er onnodig veel warmte afgegeven door de transportleidingen waardoor veel warmte “gratis” ongeregistreerd ten goede komt aan de woningen. Een goed ingeregeld cv-systeem en juist afgestelde stooklijn voorkomen onverklaarbare energierekeningen.

Meer informatie en advies

Wenst u meer informatie over Waterzijdig Inregelen of bent u op zoek naar advies op maat voor uw situatie? U kunt ons op de volgende manieren bereiken. 

Telefoon: 010 - 80 82 222
Per mail: cs@danfoss.nl