Danfoss Smart Drives – voor Industrie 4.0 en slimme gebouwen

Digitale revolutie in aandrijvingen - processen, onderhoudsconcepten en service profiteren van meer flexibiliteit en kwaliteit

Bijna geen enkel onderwerp staat de laatste jaren zo in het blikpunt als de "digitale revolutie". Voortschrijdende digitalisering verandert het dagelijks leven in de productie, levert ons slimme gebouwen op, schept potentiële besparingen en een groeiend aantal functies in de automatisering.  Processen, concepten voor onderhoud en service profiteren van meer flexibiliteit en kwaliteit. 

Betere prestaties, hoger rendement, hogere kwaliteit in installaties

Elke dag lezen of horen we ontelbare rapporten en bijdragen, hoe sterk Industrie 4.0 het dagelijks leven in de productie verandert, welke besparingsmogelijkheden ontstaan en hoe de toenemende functionaliteit processen, concepten voor onderhoud en service, flexibiliteit en kwaliteit verhoogt en optimaliseert. Frequentieregelaars met variabel toerental worden al meer dan een halve eeuw gebruikt. Met Industrie 4.0 verschuift de rol van de frequentieregelaar in het aandrijfsysteem: van de ooit pure toerenregelaar meer en meer naar een intelligent onderdeel van het automatiseringssysteem. 

Danfoss Drives – een van de pioniers op het gebied van elektrische en elektronische snelheidsregeling voor alle gangbare motortechnologieën – voorziet de VACON® en VLT® frequentieregelaars ook van meer intelligentie in de aandrijving. Snelle vooruitgang in micro-elektronica en opslag maken dat mogelijk, waardoor het vermogen en de opslagruimte in de frequentieregelaar toenemen. De voordelen voor gebruikers zijn eenvoudigere oplossingen voor positionering, synchronisatie, standalone toepassingen zonder extra besturingen, geoptimaliseerde service- en onderhoudsconcepten die de kosten aanzienlijk verlagen, de veiligheid van toepassingen verbeteren en uiteindelijk de beschikbaarheid van de productielijn of de voorzieningen van het gebouw verbeteren. Maar wat verandert er voor de aandrijvingen, waarheen brengen al die slimme functies ons?

Intelligente regelaars van Danfoss evalueren de waardevolle informatie lokaal in het apparaat of in de cloud. Op die manier zijn de gegevens beschikbaar waar de gebruikers ze nodig hebben

Wat betekenen intelligentie in de aandrijving en slimme frequentieregelaars voor Danfoss?

Intelligente frequentieregelaars van Danfoss verzamelen gegevens uit diverse bronnen. Ze combineren hiervoor signalen van interne en externe sensoren, zoals vibratie- en druksensoren. Met hun Edge Intelligence evalueren ze de waardevolle informatie lokaal in het apparaat of in de cloud en/of geven de gegevens of analyseresultaten door aan het bedrijfsinterne systeem. Zo zijn de gegevens beschikbaar waar gebruikers ze nodig hebben 

Oplossingen op basis van intelligente frequentieregelaars