Drives

Danfoss Drives is wereldwijd toonaangevend op het gebied van variabele snelheidsregeling van elektromotoren. We hebben het grootste aantal geïnstalleerde VLT® en VACON® frequentieregelaars ter wereld en kunnen putten uit tientallen jaren ervaring binnen zeer uiteenlopende bedrijfssectoren.

Danfoss Drives is al ruim 50 jaar wereldwijd toonaangevend op het gebied van variabele snelheidsregeling van elektromotoren. We hebben het grootste aantal geïnstalleerde VLT® en VACON® frequentieregelaars ter wereld en kunnen putten uit tientallen jaren passie en ervaring binnen zeer diverse bedrijfssectoren.

Nieuws

  • Danfoss Drives aanwezig bij Seminar Efficiënt Aandrijven - 29 oktober - Den Bosch
    Seminar Efficiënt Aandrijven - 29 oktober - Den Bosch
    dinsdag 9 juli 2019

    Vakblad Aandrijven & Besturen organiseert op 29 oktober, in Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch het event Efficiënt Aandrijven, het logisch vervolg van een tweetal eerder gehouden IE-motoren events. De focus van dit nieuwe event ligt op energiebesparende oplossingen in de gehele aandrijfketen. Bent u erbij?

  • Danfoss Motortour Tour on Two Wheels 13 september 2019
    Danfoss Motortour - Tour on Two Wheels - Part 15
    maandag 8 juli 2019

    Op 13 september 2019 organiseren wij de vijftiende editie van de Danfoss Motortour.
    Dit jaar hebben we gekozen voor het prachtige Gelderse landschap.
    Meld je vandaag nog aan, want de lijst is snel vol!

  • Danfoss op Europort 2019 Rotterdam Stand 1306
    Europort 2019 Rotterdam; the place to be!
    zondag 7 juli 2019

    Europort 2019 is de belangrijkste ontmoetingsplaats voor professionals op het gebied van Maritiem & Offshore. Alles staat in het teken van brandstofbesparing, betere prestaties en lagere emissies, met hybride en volledig elektrisch als de aanjager hiervan. Heeft u uw tickets al besteld?

Evenementen

  • FC 102 VLT® HVAC Drive Basis Training, Module 1
    FC 102 VLT® HVAC Drive Basis Training, Module 1
    3 oktober, 2019, Training, Danfoss Drives Training Center, Boezem 15, 4206 CA Gorinchem

    De FC 102 VLT® HVAC Drive Basis Training, Module 1 behandelt het gebruik van Danfoss frequentieregelaars uit de FC 102 serie in typische HVAC toepassingen, zoals ventilatoren, pompen en compressoren.

  • FC 102 VLT® HVAC Programmeer Training, Module 2
    FC 102 VLT® HVAC Programmeer Training, Module 2
    4 oktober, 2019, Training, Danfoss Drives Training Center, Boezem 15, 4206 CA Gorinchem

    De FC 102 VLT® HVAC Programmeer Training, Module 2 is een 1-daagse training, gericht op de gevorderde gebruiker van de VLT HVAC Drive FC 102 die meer gebruik wil maken van de geavanceerde functies van de HVAC Drive, zoals de ingebouwde procesregelfuncties.

  • FC 202 VLT® AQUA Drive Training
    FC 202 VLT® AQUA Drive Training
    10 oktober, 2019, Training, Danfoss Drives Training Center, Boezem 15, 4206 CA Gorinchem

    De FC 202 VLT AQUA Drive Training behandelt het gebruik van de Danfoss FC 202 frequentieregelaars bij met name pompen en blowers. De cursus heeft een praktisch interactief karakter waarbij wordt gewerkt met voorbeelden uit drinkwater en afvalwater toepassingen.