Nog 1 week tot de VSK beurs

maandag 27 januari 2020
Stadswarmte

Stadswarmte slim managen

Bezoek de Danfoss stand in hal 11, stand C032, tijdens de VSK beurs van 4 tot en met 7 februari in de Jaarbeurs Utrecht. Maak onder andere kennis met een compleet pakket stadswarmteproducten en monitoring software.

Danfoss komt met een compleet pakket stadswarmte producten en monitoring software. Naast regelafsluiters, thermische omloopregelingen en afleversets, levert Danfoss ook grote afleverstations in de range van 400 Kw tot 5 MW.
Het Scada systeem Enspire is sterk verbeterd en maakt het mogelijk om data te loggen, meetrapporten automatisch te versturen, en te alarmeren. Met het Danfoss Scada systeem Enspire kan een netwerk voor stadswarmte efficiënt gemanaged worden.   

Verder geven we een overzicht van de Danfoss software pakketten die toegepast kunnen worden bij het operationeel beheren en het optimaliseren van warmtenetten. Leanheat, Mentor Planner en Energis werken onafhankelijk van elkaar en kunnen met alle gangbare systemen communiceren.    

Lees voor meer informatie het artikel op de VSK website: klik hier.

Nog geen gratis entree voor de VSK? Registreer u nu via onderstaande button!

Registreren VSK 2020