Na 15 jaar succesvolle samenwerking beginnen we nu afscheid te nemen van een van onze meest erkende producten in HVAC-verwarmings- en koelsystemen, de AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter.
AB-QM en zijn drukonafhankelijke functionaliteit veranderden de markt van hydraulische inregel- en regelafsluiters voor terminal units in utiliteitsgebouwen totaal.
Vandaag stellen we u met trots voor aan zijn opvolger; AB-QM 4.0
Maak kennis met de AB-QM 4.0, onze nieuwe drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter met meerwaarde voor HVAC ontwerpers, gebouweigenaren en huurders of gebruikers. De afsluiters zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met de conventionele thermische motoren of de Danfoss NovoCon® S digitale servomotor. Deze digitale servomotoren maken HVAC 4.0 oplossingen mogelijk in smart building concepten zoals hotels of kantoorgebouwen.
100% autoriteit
De nieuwe Danfoss AB-QM 4.0 afsluiters zijn ontworpen in maten van DN15 tot 32 en voegen nieuwe functies en verbeterde specificaties toe aan de bewezen mogelijkheden van de bekende AB-QM-serie. De unieke 100% autoriteit over de afsluiter, bereikt door een ingebouwde drukverschilregelaar, blijft ongewijzigd. Dit zorgt voor de nauwkeurige regelprestaties van de afsluiters. Er zijn verschillende belangrijke wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd, waardoor het een compleet nieuwe afsluiter is in plaats van een upgrade.
Minder gevoelig voor verkalking en ijzeroxide in het systeem
Het meest opmerkelijk is het nieuwe ontwerp van het afsluiterhuis. Door innovatief PPSU-polymer materiaal te gebruiken, is de afsluiter minder gevoelig voor de aanhechting van kalk en ijzeroxide ten opzichte van andere materialen. Intensieve tests bewijzen nauwkeurige regelgedrag, ook na jarenlang gebruik.
De drukklasse is verhoogd van PN16 naar PN25 terwijl het vereiste drukverschil slechts 16 kPa bedraagt.

Hogere ontwerp flowinstellingen
Het instelbare debiet van de AB-QM 4.0-afsluiters is aanzienlijk verhoogd, bijvoorbeeld van maximaal 450 naar 600 l / h met DN15, waardoor grotere capaciteiten van de terminal unit kunnen worden gerealiseerd door afsluiters met kleinere afmetingen. De minimale mechanische preset is verlaagd van 20% eerder naar slechts 10% van Vnom. Als alternatief zijn de afsluiters ook verkrijgbaar als high-flow of low-flow versies. Zoals de DN15 HF met instelbare capaciteit van 120 tot 1200 l / u. Of de DN15 LF met een regelbare capaciteit van 20 tot 200 l / u.
Alle AB-QM 4.0-afsluiters zijn verkrijgbaar met binnen- of buitendraad en met of zonder meetnippels. En ze hebben een vooraf ingestelde schaal die vanuit verschillende richtingen zichtbaar blijft, zelfs met een servomotor op de afsluiter gemonteerd.
Gefaseerde introductie
De nieuwe AB-QM 4.0-afsluiters in DN15 en DN20 zijn beschikbaar vanaf 1 juli 2020. De versies DN25 en DN32 zullen naar verwachting beschikbaar zijn medio 2021.

Hydronische HVAC connectiviteit met GBS
Alle afsluiters zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met zowel conventionele (on/off of modulerende) thermische motoren als met de Danfoss NovoCon® S zeer nauwkeurige digitale servomotor, die kan worden geïntegreerd in Gebouwbeheersystemen (GBS) via BACnet of Modbus buscommunicatie. Dit betekent met name dat de AB-QM 4.0-afsluiters slimme bouwconcepten mogelijk maken in utiliteitsgebouwen zoals hotels of kantoorcomplexen.

Engineering HVAC 4.0 voor smart buildings
Danfoss ontwerpt HVAC 4.0 voor slimme gebouwen. De combinatie van AB-QM 4.0 en NovoCon® S digitale servomotoren is een goed voorbeeld van de digitalisering in HVAC. De combinatie zorgt niet alleen voor een hoge precisie, dynamische, hydraulische balans en regeling. De digitale servomotoren bieden GBS realtime HVAC-data om Active Energy Management (AEM) mogelijk te maken. Digitale afsluitersturing via veldbus biedt ook voordelen bij inbedrijfstelling op afstand, debietinstelling en spoelen. Continu loggen van alle systeemdata maakt predictive maintenance en energietoewijzing mogelijk. En automatisch gegenereerde alarmmeldingen ondersteunen snelle en nauwkeurige probleemoplossing. HVAC 4.0 optimaliseert continu de energie-efficiëntie en het comfort van gebouwen door gebruik te maken van slimme en geconnecteerde producten en diensten.