U wilt toch ook up-to-date kennis van de Danfoss producten en oplossingen?
Vandaar dat wij weer een serie trainingen hebben ingepland.
Aan u de keuze:
- Waterzijdig inregelen
- Danfoss Icon naregeling vloerverwarming
- Smartheating
Training Waterzijdig inregelen
Waterzijdig inregelen is noodzakelijk voor het goed functioneren van een cv-installatie, bespaart energie en voorkomt geluids- en comfortklachten. De stijgende energiekosten en de nieuwe wetgeving vormen steeds vaker een motivatie om deze doeltreffende en kostenefficiënte maatregelen toe te passen. Het is een interactieve training waarbij men zelf de inregelstanden moet selecteren en berekenen. Hierbij worden uiteraard de nodige tools aangereikt. Naast een theoretisch gedeelte zal de training een aantal voorbeelden uit de praktijk behandelen.
Training Danfoss Icon™ naregeling vloerverwarming
Met Danfoss Icon™ kiest u voor één oplossing voor het 24V bedraad of het draadloos regelen van de ruimtetemperatuur, per vertrek. U beschikt over kant en klare concepten voor vloerverwarming- en -koeling voor woningen aangesloten op WKO, warmtepompen en hybride systemen. Zo hebt u bijvoorbeeld de keuze tussen 10 vooraf gedefinieerde koeloplossingen die de acties van ingangen en uitgangen op de hoofdregelaar bepalen.
Training Smartheating
Danfoss biedt u graag de mogelijkheid een technische training op het gebied van Danfoss Smart Heating te volgen. Doelstelling is om met name installateurs, technisch georiënteerde verkopers, service technici en engineers te instrueren omtrent het juiste gebruik van de Danfoss Eco™, de programmeerbare radiatorthermostaat met bluetooth, de Danfoss Link™ draadloze zoneregeling en de toepassingen van Danfoss Icon™ naregeling vloerverwarming.
Wij organiseren deze trainingen op verschillende locaties en data. Kies een training en meld u nu gratis aan.