Wilt u geen geruis met waterzijdig inregelen?

dinsdag 1 juni 2021

Hoe voorkomt u dat u na het waterzijdig inregelen klachten krijgt over ruisend geluid, afkomstig van de nieuw geïnstalleerde radiatorafsluiter? Veel installatieprofessionals zijn inmiddels bekend met het fenomeen dynamisch inregelen, maar niet met technische verschillen en eigenschappen van dynamische radiatorafsluiters. Welke keuze maakt u wanneer u onvoldoende controle heeft over drukvariaties in het systeem en geen risico wilt lopen op hinderlijk ruisend geluid?

U denkt wellicht: een dynamische kraan is een dynamische kraan. Of is er verschil? Investeren in dynamische radiatorafsluiters doet men voor een jarenlange probleemloze en geruisloze werking. Bij het ontwerp van de Danfoss Dynamic ValveTM is gekozen voor 100% drukcompensatie door middel van een membraam gestuurde drukverschilregeling.

Doorsnede RA-DV Dynamic Valve
Doorsnede RA-DV Dynamic Valve

4 redenen waarom de Dynamic Valve de slimste keuze is

1. Vuilbestendigheid
We hebben ervoor gekozen om cv-water door onze drukregelaar te laten stromen. Daarom hebben we een meetleiding geplaatst op een plek waar het vuil niet gemakkelijk kan bezinken en zelfs wordt weggespoeld. Indien de meetleiding door overmatige vervuiling toch verstopt is, blijft de drukregelaar in open toestand zodat de eindgebruiker geen koudeklachten heeft.

2. Geen ruisend geluid, 100% drukgecompenseerd
We hebben een membraan gestuurde drukregelaar geïntegreerd die een constant drukverschil over de instel- en regelklep garandeert. Resultaat? Geen risico op ruisend geluid en altijd de optimale waterstroom om de energie-efficiëntie te verhogen. Bekijk de video en zie hoe de Dynamic Valve werkt.

3. Bedrijfszekerheid
Het binnenwerk van de afsluiter is van PPS kunststof met lage porositeit, dit voorkomt dat er kalkafzetting optreedt en de klep vast kan gaan zitten. De klepzitting is van NBR rubber om te voorkomen dat de afsluiter na een zomerperiode niet meer opent.

4. Meten is weten
Wanneer u zeker wil weten dat er voldoende drukverschil beschikbaar is om de juiste waterstroom te garanderen kunt u direct een meter op de Dynamic Valve™ plaatsen. Ideaal voor controle of om de circulatiepomp efficiënter af te stellen. Bekijk de video over de dP tool.

Aan de slag met de Dynamic ValveTM?

De Dynamic ValveTM is een robuuste oplossing welke binnen een ruime range van 10 tot 60 kPa feilloos zijn werk doet. In 2014 introduceerde we deze volledig drukgecompenseerde radiatorafsluiter op basis van bewezen technieken afkomstig van de RA-N radiatorafsluiters en de AB-QM drukgecompenseerde regelafsluiters. Sindsdien hebben we veel nieuwe fans mogen verwelkomen.

Download de selectiekaart Download de Installer App