Bezoek onze stand tijdens VSK 2020!

vrijdag 13 december 2019

Van 4 tot en met 7 februari zijn wij weer aanwezig tijdens de VSK in de Jaarbeurs Utrecht. Een bezoek aan de VSK beurs is interessant voor iedereen die zich bezig houdt met het ontwerp, installatie, advies en onderhoud van w-installaties.

Bezoek onze stand in hal 11, C032 en wij informeren u graag, onder andere, over de volgende onderwerpen:

Woonhuisinstallaties klaarstomen voor aardgasvrije toekomst
Het energiezuinig afstellen en regelen van radiatoren en vloerverwarming heeft een enorme
impact op de efficiency van duurzame en gasgestookte warmtebronnen.
Door herziening van het bouwbesluit komen nieuwe regels die helpen om onnodige energieverliezen
aan banden te leggen:

  • Verwarming dient dynamisch te worden ingeregeld  voor optimaal gebruik
  • Op iedere nieuw te plaatsen radiator dient de flow te worden begrensd
  • Ruimtetemperatuur dient per kamer of zone automatisch geregeld te worden

Danfoss is specialist in Waterzijdig inregelen. Met de Danfoss producten in combinatie met de tools, zoals: de Installer App en trainingen proberen wij het inregelen voor de installateur zo eenvoudig mogelijk te maken.

Nieuw: AB-QM 4.0

Danfoss AB-QM 4.0 maakt HVAC 4.0 in smart buildings mogelijk. Het is een volledig nieuw ontworpen drukonafhankelijke regel- en inregelafsluiter voor afgifte-units zoals fancoil-units, inductie-units en klimaatplafonds. De AB-QM 4.0 beschikt nog steeds over de unieke 100% autoriteit voor de beste regelprestaties. Maar we hebben de features geperfectioneerd, dit demonstreren wij u graag tijdens een bezoek aan onze stand.

Danfoss biedt compleet pakket stadswarmte producten en monitoring software
Naast de bekende regelafsluiters en thermische omloop regelingen en afleversets kunnen we grote afleverstations leveren in de range van 400 kW to 5 MW op klantspecificatie met het Danfoss Scada systeem Enspire. Dit is live te zien tijdens de beurs. Het loggen van data, het automatisch versturen van meetrapporten, alarmering behoort tot de mogelijkheden.      

Verder geven we een overzicht van de Danfoss software pakketten die toegepast kunnen worden bij het operationeel beheren en het optimaliseren van warmtenetten. Leanheat, Mentor Planner en  Energis werken onafhankelijk van elkaar en kunnen met alle gangbare systemen communiceren.    

Sondex® warmtewisselaars
Bij energieoverdracht zorgen warmtewisselaars voor de fysieke scheiding tussen opwekker en afnemer. Of het nu gaat om geothermie, koudeopslag, benutting van restwarmte, tapwater of de vloerverwarming thuis. Elk proces stelt specifieke mechanische en energetische eisen. Door kennis van uw proces levert Sondex  sinds 1984 de optimale warmtewisselaar. Na overname door Danfoss in 2016 is het programma technisch opgewaardeerd en bestaat nu uit pakking-, gesoldeerde-, gelaste- , spiraal- en  blokwarmtewisselaars met RVS of Titanium platen en aansluitingen tot DN650. Voor de Benelux, UK en FR vind in Purmerend de productie, assemblage en service van wisselaars plaats. Op de VSK kunt u kijken en voelen aan onze platen die werkelijk 1K temperatuurverschil realiseren!

Sondex®, tapwater en dubbele scheiding
Sondex beschikt over het grootste assortiment dubbelwandige platenwarmtewisselaars en levert deze daar waar de veiligheid 100% geborgd moet zijn om contaminatie te voorkomen. De bekendste toepassing is de centrale tapwaterinstallatie. Op basis van uw eisen adviseert en ontwerpt Sondex de platenwarmtewisselaar, oplaadvat(en) en (anti legionella) regeltechniek. Naast losse componenten demonstreren wij ook compleet stekkerklare tapwatermodulen en systemen zoals bijvoorbeeld voor sportscholen, ziekenhuizen en hotels. 

Registreer u nu voor een gratis bezoek aan de VSK.

Registreren VSK 2020