Tijdens Chillventa 2022 van 11-13 oktober in Neurenberg, Duitsland, zal Danfoss een breed scala aan energie-efficiënte, duurzame oplossingen laten zien om de groene transformatie in koel-, airconditioning- en warmtepomptoepassingen mogelijk te maken. Het thema van de beurs, 'Talk Green. Walk Green.' onderstreept een gezamenlijke reis naar decarbonisatie. Bezoekers zullen een presentatie zien van toonaangevende Danfoss producten, end-to-end oplossingen en inspirerende ideeën op weg naar een groenere toekomst.
Er zullen innovatieve toepassingen worden getoond in vier belangrijke sectoren: Food Retail, Commerciële koeling, Industriële koeling en Warmtepompen.
Mogelijkheden zoals natuurlijke koudemiddelen, cloud-technologie en sectorintegratie spelen allemaal een rol in de evolutie van Danfoss' toonaangevende portfolio en knowhow. Experts zullen tijdens het evenement aanwezig zijn om nieuwe producten te presenteren, één-op-één gesprekken te voeren en ervoor te zorgen dat Chillventa-bezoekers niet alleen weglopen met ideeën over een groenere toekomst, maar ook met beschikbare oplossingen om die nu al te realiseren.
U vindt Danfoss in hal 7, stand 7-251.
Bovendien presenteert Danfoss een virtuele beurs waar gasten van over de hele wereld kunnen deelnemen aan livestream sessies, in contact kunnen komen met experts en nog veel meer.
Oplossingen voor de voedingsindustrie zijn klaar voor de toekomst
Het verhogen van de energie-efficiëntie, het garanderen van de voedselveiligheid en het optimaliseren van de kosten zijn de bouwstenen van de Danfoss Food Retail oplossingen. Op Chillventa zullen experts laten zien hoe de nieuwste generatie CO2-systemen - inclusief de Combi Ejector, CO2 adaptive liquid management (CALM) en warmteterugwinning - supermarkten kan helpen hun verwarmingskosten tot 90% te verlagen en hun CO2-voetafdruk te halveren. En met de introductie van verschillende nieuwe afsluiters verstevigt Danfoss haar positie als leverancier van het breedste portfolio van componenten en oplossingen voor food retail-toepassingen in de industrie.
Een andere belangrijke focus op de beurs ligt op Danfoss' IoT cloud-gebaseerde monitoring- en managementoplossing, Alsense™. Deze duurzame, schaalbare en veilige dienst optimaliseert de prestaties van food retail activiteiten, van het maximaliseren van de prestaties van bedrijfsmiddelen tot het verbeteren van de energie-efficiëntie. Danfoss-deskundigen uit de food retail sector zullen de nieuwste updates voor de oplossing met u delen, waaronder wereldwijd opdrachtbeheer en controle van de status van de controller.
Online koelruimtes in commerciële koeling
Vooruitstrevende engineering heeft ervoor gezorgd dat Danfoss ihet breedste scala aan CO2, A2L en ultra-lage GWP-compatibele producten en oplossingen voor koelruimtes aanbiedt. Op Chillventa presenteren de Danfoss Commercial Refrigeration experts de TE2, het allereerste thermostatische expansieventiel voor CO2-koudemiddelen op de markt, samen met onder andere de nieuwe iCO2-condensorunit en de nieuwe reeks Optyma™-koelruimtebesturingen.
Met een continue focus op efficiënte, end-to-end koeloplossingen, zal de Optyma™ Plus condensing unit met ultralage GWP-waarde te zien zijn. Deze is compatibel met meerdere koudemiddelen en biedt geoptimaliseerde, energie-efficiënte prestaties. Bezoekers van Chillventa kunnen ook de gloednieuwe, flexibele EKE 100 Superheat controller voor koelcellen, condensors, GDM's en ijsmachines bekijken.
Verder hebben we een focus op de grote mogelijkheden voor klein formaat, standalone systemen. Met een volledig portfolio van hardware- en softwareoplossingen om de energie-efficiëntie te verhogen, toepassingen op afstand te regelen en te bewaken, te voldoen aan strenge normen en de voedselveiligheid te garanderen, ondersteunt Danfoss de optimalisatie van zelfs de kleinste toepassingen.
Hogere capaciteit en veiligere oplossingen in industriële koeling
Danfoss Industrial Refrigeration levert oplossingen die onze klanten in staat stellen industriële koelsystemen te optimaliseren door unieke en betrouwbare oplossingen te bieden die gebouwd zijn voor systemen met natuurlijke koudemiddelen. Onze oplossingen zijn ontworpen om de flexibiliteit te maximaliseren en de complexiteit te verminderen door een veilige werking, nauwkeurige regeling en optimale energie-efficiëntie te bieden.
Vanwege de snelle ontwikkelingen binnen grotere industriële koelsystemen die zowel ammoniak (R-717) als CO2 (R-744) gebruiken, zullen Chillventa bezoekers kennis kunnen maken met Danfoss' innovatieve en opkomende portfolio voor grote, industriële transkritische CO2 systemen - met producten die specifiek ontworpen zijn voor hogere capaciteit, druk en temperaturen.
Het IPS8 intelligent purgeersysteem zal te zien zijn dat veilig niet-condenseerbare gassen in een systeem reduceert en tegelijkertijd de energie-efficiëntie verhoogt. Bezoekers zullen ook Danfoss' nieuwste portfolio van producten voor grote industriële warmtepompen te zien krijgen, speciaal voor gebruik met natuurlijke koudemiddelen. En met de LLS 4000 elektronische vloeistofniveauschakelaar zal Danfoss de eenvoud van de betrouwbare, slimme, compacte en kostenefficiënte schakelaar voor vloeistofniveaumetingen demonstreren.
Een nieuw tijdperk van groenere Danfoss warmtepompen
Van componenten tot oplossingen en van bron tot levering, Danfoss-experts hanteren een waardeketenbenadering voor warmtepompen voor een koolstofarme toekomst. Hydronische warmtepompen vormen de sleutel tot een efficiënte elektrificatie van de verwarmingssector en verminderen tegelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Op Chillventa zal Danfoss laten zien hoe zij verder gaat dan componenten en hoe ze subsysteem- en module-oplossingen ontwikkelt met releases die het gebruik van ultra-lage GWP en natuurlijke koudemiddelen vergemakkelijken, de energie-efficiëntie verbeteren en cloud-monitoring bieden van warmtepompsystemen voor commerciële gebouwen, ziekenhuizen, datacenters, en meer.
Bezoekers kunnen een demonstratie verwachten van Danfoss Digital Hydronics™ die het HVAC-systeem van gebouwen in balans houdt om de warmtepompprestaties het hele jaar door te optimaliseren. Danfoss-experts zullen ook laten zien hoe het potentieel voor warmteterugwinning en hergebruik kan worden gerealiseerd door warmtepompen te integreren met stadsverwarming - en zo het gebruik van meer hernieuwbare energie, afvalwarmte en warmtebronnen met een lage temperatuur te stimuleren.
Naast de vele nieuwe producten die op de beurs te zien zijn, zoals de nieuwste versies van elektronische expansieventielen en de oververhittingsregeling, onthult Danfoss de VZN inverter scroll compressor met een volledig nieuwe aandrijving - de eerste commerciële compressor in de R290-serie. Daarnaast zullen bezoekers de Turbocor® TGH high-lift compressor zien - 's werelds eerste olievrije centrifugale compressor met variabele snelheid en een uitgebreid werkbereik voor high-lift toepassingen zoals warmtepompen, warmteterugwinning en luchtgekoelde koelmachines in warme klimaten. En met de innovatieve PSG scroll-compressor, die hogere condensatietemperaturen kan bereiken, kunnen OEM's de concurrerende hermetische scroll-technologie toepassen in stadsverwarming, industriële verwarming en warmteterugwinningssystemen. Ook nieuw is de OFC terugslagklep die OEM's in staat stelt om de systeemefficiëntie en betrouwbaarheid in olievrije warmtepompen te verbeteren.
Bezoek onze speciale webpagina voor meer informatie over #DanfossAtChillventa