Elektrisch verwarmen met een COP van 1

Training
Datum: 11 juni, 2020

Elektrisch verwarmen met een COP van 1

Per 1 januari 2021 wordt het gebruik van elektriciteit veel beter beoordeeld bij het bepalen van de energieprestaties van gebouwen. Hoe dit komt? In de huidige EPC berekeningen volgens de NEN 7120 wordt gerekend met een rendement van 39% van onze elektriciteitsvoorziening. In de nieuwe rekenmethode NTA 8800 is dit rendement verhoogd naar maar liefst 69%.
Tijdens deze 30 minuten durende Webinar krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen aan een Danfoss expert uit Duitsland, Michael Muerkoster. Hij was nauw betrokken was bij een project in Koblenz-Asterstein waarbij appartementen volledig elektrisch zijn verwarmd d.m.v. elektrische vloerverwarming.