Danfoss Solution bak SIB ZERO+ huset, Sønderborg, Danmark

torsdag 11. september 2014

SIB ZERO+ huset er et utmerket eksempel på Danfoss' brede spekter av profesjonelle og energibesparende løsninger som er satt ut i praksis. Danfoss er også en aktiv og ledende aktør i et marked med økt fokus på lavt energiforbruk.

SIB ZERO+ huset er navnet på Danmarks første lavenergi-plusshus. Huset, som nylig ble ferdiggjort i byen Sønderborg, har positive årlige energikostnader og gir oss et glimt av fremtidens energieffektive hjem.

Det 200 kvadratmeter store huset produserer faktisk mer elektrisitet enn det forbruker i året, noe som er grunnen til at det kalles et plusshus. Overskuddsenergien dannes gjennom en unik kombinasjon av kjente teknologier som gjør husets energiforbruk om til energiproduksjon. Danfoss bidro med løsninger for inneklima- og komfortsystemet i dette prosjektet, noe som omfatter bruk av et Danfoss Air-system og Danfoss hurtigreagerende gulvvarme.

En av hemmelighetene bak lavenergi-plusshuset er effektiv isolasjon. Men et godt isolert hus krever også effektiv ventilasjon for å opprettholde et sunt inneklima. I dette tilfellet var mekanisk ventilasjon kombinert med varmegjenvinning den eneste reelle løsningen. Alt annet ville ha resultert i overflødig energiforbruk.

For å optimalisere energiforbruket ytterligere har Danfoss kombinert ventilasjonssystemet med en såkalt geotermisk forvarmingsoverflate. Den består av et 80 meter langt rør i hagen, som fanger opp varme i bakken som er produsert av solen. Denne energien kan deretter brukes til å varme opp luften i vintermånedene og kjøle ned frisk luft om sommeren.

Den energieffektive totalløsningen fra Danfoss fullendes av en underjordisk varmepumpe som varmer opp bruksvann og brukes for husets sentralvarme. Varmen avgis via hurtigreagerende gulvvarme som styres nøyaktig av en trådløs termostat, som bruker infrarøde sensorer til å måle gulvets overflatetemperatur.

Relaterte produkter

  • if (isSmallPicture) { Romtermostat – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Romtermostat – Danfoss } else { Romtermostat – Danfoss }
    Romtermostat

    For å sikre at vannbårne gulvvarme- eller kjølesystemer gir det forventede høye komfortnivået og lave energiforbruket, er det nødvendig med en god termostat for å måle romtemperaturen. De kontrollerer rom- eller gulvtemperaturen for å unngå overoppheting. For optimal komfort har hvert rom sin egen romtermostat.

  • if (isSmallPicture) { Manifolder og brytere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manifolder og brytere – Danfoss } else { Manifolder og brytere – Danfoss }
    Manifolder og brytere

    Danfoss' gulvvarmemanifolder kjennetegnes ved sin fleksibilitet og utgjør den best egnede, kravbaserte manifoldløsningen. Velg blant alle komponentene for å bygge en manifold med eller uten forhåndsinnstilling, strømningsmålere, avstengingsventiler og lufteventiler som passer til prosjektet.

  • if (isSmallPicture) { Blandeshunter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Blandeshunter – Danfoss } else { Blandeshunter – Danfoss }
    Blandeshunter

    Danfoss' blandeshunter for gulvvarme oppretter en lav nok vanntemperatur til at den sikkert kan fordeles via gulvvarmesystemet. Den er utviklet for å passe FH-manifoldene og blander den varme tilførselstemperaturen med kaldere tilbakestrømning av gulvvarme til gulvvarmens påkrevde tilførselstemperatur.

;