God varmekomfort for de som lever aktivt
Aarhus, Danmark
Fjernstyring av temperaturen gjør oppvarmingen av hjemmet enklere og billigere. Huset i den rolige gaten er et perfekt sted for et aktivt par som Kurt og Elly. Og det ble enda mer komfortabelt etter installeringen av den nye Danfoss Link™-appen. Kurt og Elly fikk mulighet til å styre temperaturen i hvert rom i huset – også mens de er bortreist på en av sine regelmessige skiturer.
«Den er ekstremt nøyaktig, helt ned til en halv grad, og gir oss utrolig god komfort», sier Kurt. «Det trengs bare tre klikk for å fortelle systemet når vi forlater huset og når vi kommer tilbake.»
Mot perfekt varmestyring
Reisen mot perfekt varmestyring begynte da de kjøpte eiendommen i 2011. Huset ble bygd i 1988 og var allerede koblet til fjernvarmeforsyningen med tradisjonelle radiatorer i hvert rom og gulvvarme på de to badene.
«Oppvarmingen fungerte greit, men vi måtte skru radiatorene opp eller ned manuelt for å justere varmen», sier Kurt. «Dette er noe du glemmer å gjøre når du reiser på jobb eller forlater huset for helgen.»
Etter å ha hørt om de elektroniske Danfoss living connect®-termostatene kjøpte Kurt én til hver radiator i huset. Living connect®-termostatene kommuniserer trådløst med en Danfoss Link sentral styreenhet.
Stille inn variable oppvarmingstemperaturer
«Dette gjør at vi kan stille inn varmen på lavere romtemperatur mens vi er ute av huset eller sover. Vi trenger ikke å justere den før vi går ut», forklarer Kurt.
Danfoss Link-systemet fungerte godt helt fra øyeblikket det ble installert. Den eneste ulempen var at oppvarmingstemperaturen bare kunne reguleres fra styreenheten i huset – en begrensning som Kurt og Elly fikk kjenne på kroppen en jul da de kom hjem fra et familiebesøk en dag tidligere enn planlagt. «Vi kom hjem til 16° C – og det tok lenge før det ble varmt!» Kurt får gåsehud av å tenke tilbake på det.
Brukervennlig app for fjernstyring
Så da den nye Danfoss Link™-appen ble tilgjengelig, nølte de ikke. Først oppgraderte de til en ny Danfoss Link™ sentral styreenhet med Wi-Fi-funksjonalitet. Deretter trengte de bare å laste ned Danfoss Link™-appen på mobiltelefoner og nettbrett og koble seg opp til styreenheten via det trådløse hjemmenettverket.
Danfoss Link™-appen er en brukervennlig mobilplattform som muliggjør nøyaktig varmestyring fra hvilket som helst sted. Temperaturer og klokkeslett er enkle å velge. Enten de er på jobb, på helgebesøk hos familien eller på skiferie i Alpene kan det travle paret alltid holde øye med oppvarmingen hjemme og foreta justeringer.
«Den er ekstremt nøyaktig, helt ned til en halv grad, og gir oss utrolig god komfort», sier Kurt. «Det trengs bare tre klikk for å fortelle systemet når vi forlater huset og når vi kommer tilbake. Den største jobben vår er å bytte termostatbatteriene cirka annethvert år», ler han. «Bortsett fra det rører vi ikke radiatorene i det hele tatt.»
Lun varme til lavere kostnad
Danfoss Link™-appen har også vist seg å være nyttig hjemme – særlig når middagsgjestene blir lenge. Kurt tar bare opp mobiltelefonen og justerer varmetidsuret, slik at stuen holdes varm og koselig en stund lenger. Appen har ofte blitt et
samtaletema.«Vi har snakket med kollegaer og venner om den og har anbefalt den. De synes det er smart, og flere av dem vurderer nå å installere Danfoss Link selv.»
Kurt er sikker på at de også sparer en del penger.
«Vi har hatt living connect®-termostatene siden vi flyttet inn, så vi kan ikke sammenligne med før og etter. Det eneste jeg vet, er at kostnadene til oppvarming er svært moderate.» Nå gjenstår det bare en uke til den neste skiferien, og paret kan glede seg til masse frisk luft og mosjon – og en varmt velkomst når de kommer hjem.