Ett system – en oppgave
Styr romtemperaturene i huset eller leiligheten via en app på smarttelefonen. Du kan når som helst utvide Danfoss Link™ -systemet. Alle produkter koordinerer med hverandre for å sikre perfekt komfort og trivsel i hjemmet ditt. Danfoss Link™ gir deg full styring med boligoppvarmingen – enten radiatorer eller gulvvarme – hvor som helst, når som helst.
Danfoss Link™ Smart Heating familien består av flere produkter som koordinerer med hverandre for å sikre perfekt komfort og trivsel i hjemmet ditt:
- Danfoss Link™ CC Central Controller regulerer romtemperaturer i hele huset
- Danfoss Link Connect™ Thermostat gir enkel styring over hver enkelt radiator
- Danfoss Icon™ Room Thermostat måler og regulerer omgivelsestemperaturen i et bestemt rom
- Danfoss Link™ FT Floor Thermostat regulerer elektrisk gulvvarme
- Danfoss Link™ HC Hydronic Controller – regulerer vannbårne gulvvarmesystemer
- Danfoss Link™ RU Repeater Unit-signalforsterker utvider radiobåndet mellom sentralstyringen, radiatortermostatene og andre komponenter
Funksjoner og fordeler
Enkel styring av boligoppvarming via Smartphone Link™-appen, uansett hvor du er
Sentral styring av romtemperaturer
Energieffektivt oppvarmingssystem med opptil 30 % besparelser
Følger dine daglige aktiviteter med forskjellige oppvarmingsmoduser: Ferie-modus, Borte-modus, Pause-modus

Vi introduserer mulighetene med morgendagens boligoppvarming.
Jobbe hjemmefra eller tidlig hjem. Stuetemperatur: 21 °C. Den nye Danfoss Link™-appen lar deg styre boligoppvarmingen fra hvor som helst. Living by Danfoss er det eneste systemet som lar deg styre både elektroniske radiatortermostater og gulvvarmen.
Software
-
Danfoss Link CC 4.2.1724 - wifi
TAR 45 MBLast ned nyeste programvare for Danfoss Link™ CC med WiFi - versjon 4.2.1724 (07.01.2020) -
Danfoss Link CC 3.3.1. programvare - USB
TAR 45 MBLast ned nyeste programvare for Danfoss Link™ CC med USB -
Danfoss Link 2.7.42 programvare - mini SD-kort
TAR 45 MBLast ned nyeste programvare for Danfoss Link™ CC med mini SD-kort"
For ytterligere hjelp gå til delen for kundestøtte på siden for smart oppvarming.