Morgendagens boligoppvarming
Danfoss Smart Heating-løsning sørger for at temperaturen holder seg akkurat slik du liker den. Hjemmet ditt er varmt og koselig når du kommer hjem. Du vil gjøre besparelser når du er borte eller sover. Test det ut, og nyt den ultimate opplevelsen av komfort.
Siden vi bruker nesten 90 % av tiden vår inne, må vi gjøre det så komfortabelt som mulig. Danfoss tilbyr en rekke smarte oppvarmingsløsninger som tar deg til et nytt nivå når det gjelder inneklima og komfort.
La dine daglige aktiviteter styre oppvarmingen:
- Om morgenen: Selv før du våkner opp, vil Smart Heating-løsningen automatisk øke romtemperaturen for å sørge for en hyggelig start på dagen.
- I løpet av dagen: Når du ikke er hjemme, vil Smart Heating senke romtemperaturene for å redusere energiforbruket.
- Om natten: Temperaturen blir automatisk senket for å øke energibesparelsene.
- Planlegg ferien: Velg avreise- og returdato, så vil appen ta seg av resten. Når du kommer tilbake, vil du bli møtt av ønsket romtemperatur og komfort.
Funksjoner og fordeler
Høyere komfortnivå ved å sørge for riktig temperatur til rett tid
Oppnå opptil 30 % energibesparelser ved å tilpasse romtemperaturen til dine daglige aktiviteter
Enkel bruk og styring på grunn av en utmerket brukeropplevelse og praktisk styring via smarttelefonen

Hva er smart oppvarming?
Alle hjem kan varmes opp på en smartere måte. Øk komforten og energibesparelsene ved å la oppvarmingen følge dine daglige aktiviteter.